Elektronisk signatur
För Phoenix Contact är den digitala omvandlingen en väsentlig del i den strategiska inriktningen.
Phoenix Contact använder sig av en digital plattform för att signera dokument elektroniskt. Det gör det möjligt att snabbt och säkert signera avtal eller andra överenskommelser elektroniskt. På så sätt kan även våra affärspartners mycket enkelt, snabbt och utan mediebryggor men ändå säkert och utan kostnad signera våra avtal.
Läs brevet från vår företagsledning om att införa den elektroniska signaturen som uttalande och som en del i den digitala omvandlingen.
Fördelar med elektronisk signatur
Tidsbesparing
Via en internetanslutning kan du i stort sett var som helst och på vilken enhet som helst signera avtal snabbt och enkelt.
Kostnadsbesparing
Med den elektroniska signaturen sparar du inte bara när det gäller utskrift och porto, utan du slipper även inskanningen för dokumentationen.
Säkerhet
Vår leverantör uppfyller kraven i eIDAS-förordningen samt certifierade standarder i USA och Europa. Det innebär att dina uppgifter är skyddade och krypterade.
Transparens
Den aktuella statusen för ett avtal kan ses och spåras av alla så att alla har samma transparens.
Komfort
Plattformen är mycket användarvänlig och enkel att sköta. Undertecknaren leds genom processen med hjälp av enkla anvisningar.
Miljövänligt
Våra resurser skonas i och med att vi slipper utskrifts- och försändelsematerial och transport.
Kostnadsfri användning
När du får en länk av oss för elektronisk signatur är det för dig som vår affärspartner alltid kostnadsfritt att signera ett dokument.
Juridiskt säker underskrift
Självfallet är det mycket viktigt för Phoenix Contact att den elektroniska signaturen är juridiskt säker.
Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i hela EU och i USA för nästan alla affärstransaktioner. Vår leverantör uppfyller föreskrifterna i den så kallade eIDAS-förordningen i EU och ESIGN och Uniform Electronic Transactions Act i USA.
Mer information finns här: