Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Webinar - Effektivisera din skåp- eller maskinproduktion.

26.11.2024 | 09:00 - 10:00

För att bli mer konkurrenskraftiga och lönsamma är det viktigt att se över sin produktion. Med Phoenix contacts mjukvaror och produkter kan ni ta nästa steg. 

Vi erbjuder nu ett webbinarium där vi berättar hur vi kan stötta från ritning till färdigt skåp eller färdig maskin. Vi fokuserar lite extra på partmärkning och här kan du spara mycket tid i märkningsprocessen.

Vem: Detta webbinarium riktar sig till dig som tillverkar maskiner och kontrollskåp och som vill få tips på hur våra skrivare och andra produkter och mjukvaror kan hjälpa till att effektivisera er produktion.

När och Var:
Datum: 26 November
10 December
Tid: 09:00-10:00
Plats: Teams, Länk erhålles efter registrering

Vad:
Följande steg kommer vi att beröra:
•    Konstruktion och projektering
•    Upphandling - Inköp
•    Mekaniskbearbetning - Kapstation
•    Märkning
•    Montering på DIN-skena
•    Part- kabelförberedelse
•    Slutmontage i skåp

Föreläsare

Produktchefer

Andreas Löfstedt som är ansvarig för ”Efficiency in cabinet building” samt 
Annelie Höst Pedersen som är produktchef för industriella skrivare och märkmaterial.

Ort: Sverige, Stockholm
Datum: 26.11.2024
Klockslag: 09:00 - 10:00
Kontakt
Elin
Elin Johnsson | Marknadskoordinator