Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Seminarium - Effektiva lösningar för maskin och kontrollskåp

18.10.2023 | 12:00 - 16:00

För dig som är tillverkare av maskiner/kontrollskåp är konkurrensen hård.

Dina maskiners lönsamhet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet spelar en stor roll.
För att förhindra produktionsstopp och skador på maskinen är en pålitlig och stabil strömförsörjning ett måste.
Vidare så kan du spara mycket tid på rätt typ av anslutningar. Både inne i skåpet och på maskinen.

Vi på Phoenix Contact vill bjuda in dig till detta seminarium för att du ska få en inblick i det omfattande sortiment av teknologiskt ledande produkter och tjänster som du kan ta del av och som kan vara ett avgörande bidrag till din konkurrenskraft.

Vem: Detta seminarium riktar sig till dig som tillverkar maskiner kontrollskåp och som vill få en effektivare och flexiblare lösningar.

Vad: Efter seminariet kommer du ha fått en inblick i hur du kan undvika driftstopp samt effektivisera era anslutningar.

När och Var: 18 oktober 12:00 – 16:00
Phoenix Contacts egna lokaler på Stenåldersgatan 21 i Malmö

Agenda

12:00 - 13:00
Tyskinspirerad lunch på kontoret

13:00 - 13:15
Välkommen

13:15 - 14:30
Tillförlitlig strömförsörjning

14:30 - 14:45
Fika paus

14:45 - 15:45
Smarta anslutningar i skåpet och på maskinen

15:45 - 16:00
Frågor och utvärdering

Produktchefer

Kjell Ring – Produktchef radplintar
Håkan Öbrink – Produktchef anslutningar i fält
Johan Hovbrandt – Produktchef strömförsörjning

Tillsammans har de över 100 års erfarenhet från branschen!

Villkor

Lunch ingår.
Sista anmälningsdag 9 oktober. Antalet platser är begränsat.

Ort: Malmö, Sverige
Datum: 18.10.2023
Klockslag: 12:00 - 16:00
Kontakt
Elin
Elin Johnsson | Marknadskoordinator