Axioline Smart Elements, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
I/O-system
Säkerhetsanpassad digital ingångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- och PROFIsafe-systemet. Modulen har 4 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning.
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Säkerhetsanpassad digital utgångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge-systemet. Modulen har 4 säkra digitala utgångar vid tvåkanalig anslutning eller 8 säkra digitala utgångar vid enkanalig anslutning.
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Bussanslutning, PROFINET, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline E, EtherNet/IP™, M12-kontakter, IO-Link-portar Klass A: 4, anslutningstyp: M12-kontakter, anslutningsteknik: 3-ledare, IO-Link-portar Klass B: 4, anslutningstyp: M12-kontakter, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala ingångar till pin 2 vid typ-A-port: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67
Axioline E-digitalinmatningsenhet via IO-Link i plastkapslingen med en IO-Link-A-port och åtta ingångar, 24 V DC, 4-ledarteknik, M12-kontakt
Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga RTD-ingångar: 2, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Säkerhetsanpassad digital ingångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge V3 och PROFIsafe-systemet. Modulen har 8 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 16 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning