UKH 240 - Kraftkabelplint
3010217
E-nummer: 2910682

anslutningstyp
spänning Piktogram

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 415 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 240 mm2, area: 70 mm2 - 240 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen