CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsäkring
2906032
E-nummer: 5270468

Flerkanalig, elektronisk säkring som skyddar fyra laster till 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med elektroniskt lås av inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.

Produktdetaljer









Fördelar

Enheter byts ut enkelt utan omplanering genom kompakt konstruktion och anpassad inställningsbarhet
Verktyglöst inställbara strömkretsar via en-knapps-manövrering av den tryckbara LED-knappen
Tillförlitligt skydd mot oönskade förändringar av strömvärdet med elektronisk låsning
Omedelbar avläsning av drifttillståndet via status-LED:n i kodade färger

Ofta ställda frågor


Finns det en handledning för hårdvara som förklarar CBMC:ens funktioner?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med CBMC:en.... Visa mer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med CBMC:en.

Visa mindre

Hur ställs märkströmmen in på CBMC:en?

1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t... Visa mer

1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t.ex. 3x för 3 A, detta indikeras med 3 x blinkningar.
3. Bekräfta det nya aktuella strömvärdet genom att trycka på kanalknappen i > 2 sekunder.
Om ingen bekräftelse erhålls går kanalen ur programmeringsläget efter 60 sekunder.

Visa mindre

Hur ansluter jag CBMC:en och vilka är specialfunktionerna för matningen?

CBMC:en har Push-in-anslutningsplintar. Bara tryck in ledaren med trådändhylsan i anslutningsplinten. För att lossa ledaren, tryck in en lämplig skruvmejsel i manöverschaktet och ta bort ledaren
IN+- och IN--anslutningarna används för att mata CBM... Visa mer

CBMC:en har Push-in-anslutningsplintar. Bara tryck in ledaren med trådändhylsan i anslutningsplinten. För att lossa ledaren, tryck in en lämplig skruvmejsel i manöverschaktet och ta bort ledaren
IN+- och IN--anslutningarna används för att mata CBMC:en, IN-plinten är mindre eftersom den endast används för att mata CBMC:en och lastströmmarna inte får gå tillbaka via CBMC:en. Detta minimerar ett eventuellt spänningsfall på ledningen. IN+-anslutningen måste å andra sidan bära summaströmmen för alla efterföljande lastströmmar.

Visa mindre

Vilka signaler erbjuder CBMC:en?

Det finns olika versioner av CBMC:en, med 13-14 jordpotentialfria kontakter eller med reset-ingång och statusutgång.
 
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta indikerar systemets status. Om det finns minst en felfrånkoppling avges e... Visa mer

Det finns olika versioner av CBMC:en, med 13-14 jordpotentialfria kontakter eller med reset-ingång och statusutgång.
 
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta indikerar systemets status. Om det finns minst en felfrånkoppling avges ett meddelande.
stängd = det finns inget fel
öppen = det finns minst en felfrånkoppling
 
S - statusutgång
Potentialbunden gruppsignal, detta indikerar statusen för CBMC:en. Om det finns minst en felfrånkoppling avges ett meddelande.
High (24 V) = det finns inget fel
Low (0 V) = det finns minst en felavstängning
Maximal ström 20 mA
 
RST - reset-ingång
Kanaler som frånkopplats på grund av ett fel kopplas in igen via en negativ flank.

Visa mindre

Uppfyller CBMC:ens utgångar kraven i NEC Class 2?

CBMC-skyddet, som kan ställas in upp till en maximal ström på 4 A, har fyra utgångar enligt NEC Class 2. Det betyder att det levererar en max. effekt på 100 VA vid utgången och uppfyller kraven i NEC Class , därför kan kablar och enheter användas utan UL-godkännande.


Erbjuder CBMC:en galvanisk isolation?

CBMC:en finns också i en version med galvanisk isolation. I det här fallet stängs kretsen av med en MOSFET samt med ett relä; då är utgången jordpotentialfri.
Benämningen för denna variant börjar som följer:
CBMC EG4...



Visa vanliga frågor och svar