Enheterna PSI-MOS-PROFIB/FO... omvandlar kopparbundna PROFIBUS gränssnitt till fiberoptik. Med integrerad optisk diagnostik sker en permanent övervakning av de fiberoptiska kablarna under installationen och även under drift. Om signaleffekten på de fiberoptiska kablarna faller till en kritisk nivå, aktiveras den potentialfria kopplingskontakten. Med T-kopplingen PSI-MOS-PROFIB/FO... T blir det möjligt att omvandla till två fiberoptiska kablar. Med dessa verkställs linjestrukturer och redundanta ringstrukturer för en ökad säkerhet av anläggningen.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T
-
Fiberoptiska omvandlare
2708892
E-nummer:
5171026
E-nummer:
5171026
Fiberoptisk omvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (SC-duplex), 1300 nm, för glasfiberkabel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Mediakonverterare |
| Produktfamilj | PSI-MOS |
| MTTF | 614 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 272 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 113 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 307 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 64 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-485 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,04 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 32 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 85 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 145 mA |
| ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) | |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Beskrivning av utgången | Larmutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kopplingsström maximal | 60 V DC (Resistiv last, allmän last) |
| 30 V AC (Resistiv last) | |
| 42 V AC (topp, resistiv last) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 0,46 A |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Bitfördröjning | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standarddrift) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, redundansdrift) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Data: optisk fiberoptik | |
| Antal kanaler | 2 |
| Sändningseffekt minimal | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasfiber) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasfiber) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) | |
| Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 25 km (med F-G 50/125 0,7 dB/ km vid 1300 nm) |
| 22 km (med F-G 62,5/125 0,8 dB/km vid 1300 nm) | |
| 45 km (med F-E 9/125 0,4 dB/km vid 1300 nm) | |
| Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-485-gränssnittet |
| Anslutningstyp | SC-Duplex |
| Våglängd | 1300 nm |
| Mottagningskänslighet minimal | -25,5 dBm (Multimode) |
| -26,5 dBm (Singlemode) | |
| Mottagningskänslighet maximal | 0 dBm |
| Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
| Singlemode-glasfiber | |
| Data: PROFIBUS enligt IEC 61158, RS-485 2-tråds, halvduplex, automatisk | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 12 Mbit/s |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m (beroende på datamängderna med skärmad, parvis tvinnad datakabel) |
| Överföringsmedium | 2-trådars partvinnad, skärmad |
| Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
| omkoppling av datariktningen | automatisk |
| Utgångsmärkspänning | 5 V DC ±0,25 (50 mA) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 105 mm |
| Djup | 106 mm |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fiberoptisk kabel | |
| Fibertyper | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| 9/125 µm | |
| Glasfiber | |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Ex-områden) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 21 ATEX 2550X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Godkännande Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-REI-PCK-2708892 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 89/336/EMC |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2708892 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC211 |
| Produktnyckel | DNC211 |
| GTIN | 4046356174053 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 242,76 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 177,58 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| SCIP | f38684b4-7b4b-49bf-923e-604a714ea010 |
Kompatibla produkter
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902320
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
Fördelar
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (PROFIBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge