PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Fiberoptiska omvandlare
2708559
E-nummer: 5171029

Förbereds för CRA:s krav

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s, termineringsmodul med ett fiberoptiskt gränssnitt (SC-Duplex), 1300 nm, för glasfiberkabel. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (PROFIBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s