PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare
2708368
E-nummer: 5171048

Förbereds för CRA:s krav

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-232-gränssnitt upp till 115,2 kbit/s, termineringsmodul med ett fiberoptiskt gränssnitt (FSMA), 660 nm, för polymer-/PCF-fiberkabel

Produktdetaljer









Fördelar

Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-232 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten för alla hastigheter upp till 115,2 kBit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL