PSI-MOS-RS422/FO 660 E
-
Fiberoptiska omvandlare
2708342
E-nummer:
5171049
E-nummer:
5171049
Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-422/RS-485-4-tråds/INTERBUS upp till 2 Mbit/s, termineringsmodul med ett fiberoptiskt gränssnitt (FSMA), 660 nm, för polymer-/PCF-fiberkabel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Mediakonverterare |
| Produktfamilj | PSI-MOS |
| MTTF | 1025 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 442 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 184 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 493 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 92 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) | |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-422 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (enligt UL) |
| Strömförbrukning typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 130 mA |
| ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) | |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Beskrivning av utgången | Larmutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kopplingsström maximal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 0,46 A |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Signal | INTERBUS |
| Överföringskanaler | 2 (1/1) RD, TD, fullduplex |
| Data: optisk fiberoptik | |
| Antal kanaler | 1 |
| Sändningseffekt minimal | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km med snabbmonteringskontakt) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km med snabbmonteringskontakt) | |
| Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-422-gränssnittet |
| Anslutningstyp | F-SMA |
| Våglängd | 660 nm |
| Mottagningskänslighet minimal | -31,2 dBm |
| Överföringsmedium | Polymerfiber |
| PCF-fiber | |
| Data: RS-422-gränssnitt enligt ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 2 Mbit/s |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Överföringssträcka | ≤ 1000 m (beroende på datamängderna med skärmad, tvinnad datakabel) |
| Termineringsmotstånd | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 14 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 103 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fiberoptisk kabel | |
| Fibertyper | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Polymerfiber | |
| PCF-fiber | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| ATEX, fiberoptiskt gränssnitt | |
| Märkning | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2708342 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC216 |
| Produktnyckel | DNC216 |
| GTIN | 4017918974046 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 245,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 182,48 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a4cb4a1b-0517-465b-93a7-310745de5550 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 14,969 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Fiberoptisk kontakt 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN-skenekontakt 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfektioneringsverktyg 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfektioneringsverktyg 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Mätinstrument 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Fiberoptisk koppling 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-buss-stickkontakt 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-buss-stickkontakt 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Gränssnittsomvandlare 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO-patchkabel 1402191
Fördelar
Överföring av spänningsförsörjningen via kontakterna för DIN-skenor
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (INTERBUS // fiberoptiska portar // försörjning // DIN-skenekontakt)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Automatisk dataratedetektion för alla datahastigheter upp till 2 MBit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge