HC-B 6-I-UT-M - Kontaktinsats
1648115
E-nummer: 2938930

Kontaktinsats, poltal: 6+PE, storlek: B6, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Fördelar

För snabb
Kodning med plastprofil
För teststift 2 mm
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373