Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Kabelförbindningar
1641879
E-nummer: 1273580

Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, svart, kodning: nej, ledarens ytterdiameter: 3,5 mm ... 6 mm

Produktdetaljer









Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse