CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-66980Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40032222Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID dopuszczenia: 21-2192245-PDADNV
ID dopuszczenia: TAE000010TcUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 24 - 12 |
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 24 - 12 |