PTV 2,5-TWIN-TG - Złączka odłącznikowa
1079069

Złączka odłącznikowa, Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.
Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przejrzyste oprzewodowanie dzięki wprowadzeniu przewodów z boku
Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni
Złączki przyłączeniowe Push-in wyróżniają się następującymi cechami systemu CLIPLINE complete:
Oprócz możliwości kontroli we wszystkich złączkach szynowych dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny.