Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
wkładka gniazda USB, 4-polowa, gniazdo USB typ A na listwę przyłączową kabla konektorowego, rozmiar rastra 2,54, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy