Go to Product Detail Page for item 0801010
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - Krympslang
0801010

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0801015
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE - Krympslang
0801015

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 2,4 ... 4,8 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0801012
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - Krympslang
0801012

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 2000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0801004
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE - Krympslang
0801004

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,2 ... 2,4 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0801027
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE - Krympslang
0801027

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 4,8 ... 9,5 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 16 mm, textfältets bredd: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0801011
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Krympslang
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL - Krympslang
0801011

Krympslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 2000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0801017
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - Krympslang
0801017

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 2,4 ... 4,8 mm, perforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 2000, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0801013
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE - Krympslang
0801013

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0801009
WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE - Krympslang
0801009

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,2 ... 2,4 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0801029
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympslang
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympslang
0801029

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 4,8 ... 9,5 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 16 mm, textfältets bredd: 60 mm