Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BD33,34 - Kretskortsanslutning
1714698

TWIN-kontakt för kretskort, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: TVFKC 1,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet