C1 S6 A 600X600X300 - Kopplingsbox
0899129

Kopplingsbox, med flänsplattbestyckning nedtill, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 600 mm x 600 mm x 300 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer