PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW
-
Optokopplarmodul
2982537
PLC-INTERFACE för järnvägsapplikationer, som består av grundplint med fjäderkraftanslutning och integrerad jackbar miniatyr-optokopplare, område: 0,7 x UN till 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C till +70 °C, 1 slutkontakt, ingång: 48 V DC, utgång: 12-140 V DC/3 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Spårbunden trafik |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 03.07.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,26 W |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kVeff (Ingång/utgång) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 160 V DC |
Märkstötspänning | 4 kV |
Ingångsmärkspänning UN | 48 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Ingångsspänningsområde | 33,6 V DC ... 60 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | < 0,3 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | > 0,6 |
Typisk ingångsström vid UN | 5,5 mA |
Typisk inkopplingstid | 40 µs |
Frånkopplingstid typisk | 200 µs |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; Skyddsdiod |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsbegränsning | > 150 V |
Överföringsfrekvens | 300 Hz |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsmärkspänning | 110 V DC |
Utgångsspänningsområde | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A (se deratingkurva) |
Överspänningsbegränsning | > 150 V |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 150 mV |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; Parallellpolaritetsdiod |
Överspänningsskydd |
Ingångssida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Utgångssida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 86 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2982537 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6223 |
Produktnyckel | DK6223 |
GTIN | 4046356082594 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,78 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34,16 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Stötstabilitet enligt DIN 50155 (krav enligt EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Ingångsspänningsområde 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge