EMG 17-OV-230AC/240AC/3
-
Optokopplarmodul
2954280
Effektoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 230 V AC, utgång: 48-280 V AC/ max. 3 A
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Optokopplarmodul |
| Användning | Utgångsfunktion |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 3,5 kV AC (Ingång/utgång) |
| Ingångsmärkspänning UN | 230 V AC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingångsspänningsområde | 184 V AC ... 276 V AC |
| Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
| Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
| Typisk ingångsström vid UN | 3 mA |
| Typisk inkopplingstid | 10 ms |
| Frånkopplingstid typisk | 10 ms |
| Driftindikering | LED gul |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Överspänningsskydd; Varistor | |
| Överföringsfrekvens | 10 Hz |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsmärkspänning | 240 V AC |
| Utgångsspänningsområde | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A (se deratingkurva) |
| Lastström minimal | 50 mA |
| Läckström | 4 mA (i frånkopplat läge) |
| Stötström | 160 A (t = 10 ms) |
| Fasvinkel cos phi min | 0,5 |
| Gränslastintegral | 128 A2s (I2 x t vid t = 10 ms) |
| Toppspänning | 600 V (Periodisk toppspänning) |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 1 V |
| Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
| Skyddskoppling | RC-krets; RC-krets |
| Överspänningsskydd; Varistor |
| Ingångssida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Utgångssida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 102 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | vågrätt |
| Artikelnr | 2954280 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK61C1 |
| Produktnyckel | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084943 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 89,05 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 90 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 7b2abbdc-c8b7-4855-9622-e6749877680b |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge