Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ZFK3DSA 1,5-5,08- 7 GY7035 - Kretskortsplint
1723845

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 21, antal rader: 3, poltal per rad: 7, artikelserie: ZFK3DS(A) 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: ljusgrå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal