Wtyki M8 i M12 stały się standardem przemysłowym. Wykorzystaj zalety kompaktowych złączy okrągłych do różnych interfejsów i mediów: do sygnałów, danych i zasilania.
Oferujemy różne liczby biegunów i kodowania przy jednym standardowym wyglądzie złącza. Oferta produktów obejmuje poza wtykami samodzielnego montażu i przewodami konfekcjonowanymi również gniazda i rozdzielacze.
Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużej ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Za pomocą wtyków przemysłowych firmy Phoenix Contact dane te można przesyłać bezpiecznie i niezawodnie. Oferujemy rozwiązania do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych.
Nasze wtyki z kodowaniem X spełniają przyszłe wymagania pod względem transmisji danych, które można już dziś uwzględnić w infrastrukturze, sieci i urządzeniach końcowych. W ten sposób zapewnisz sprawną komunikację w całej sieci przedsiębiorstwa – od biura aż do maszyny.
Obudowy naszych złączy do transmisji danych posiadają ekran 360°. Komponenty z kodowaniem X posiadają ponadto ekranowane pary do samych styków.
Za pomocą konfekcjonowanych przewodów Ethernet ze złączem RJ45 i M12 można połączyć świat IP20 ze światem IP67. Kable krosowe ułatwiają instalację.
Oszczędzaj czas i miejsce: za pomocą hybrydowych złączy M12 o kodowaniu Y i odpowiednich gniazd można przesyłać dane i energię do urządzenia – w kompaktowej konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych.
Połączenie obiektu z poziomem sterowania: do aplikacji magistralnych oferujemy wtyki M12 o kodowaniu A i B, dostosowane specjalnie do wymogów magistrali obiektowych. Konfekcjonowane kable sieciowe i wtyki zapewniają wydajną komunikację w maszynach i systemach.
Phoenix Contact oferuje największy wybór produktów i rozwiązań M8 i M12 do bezpiecznej transmisji sygnałów: od zastosowań standardowych do zastosowań o wysokim zagęszczeniu styków, przewody konfekcjonowane oraz wtyki, gniazda i rozdzielacze do samodzielnego montażu. Łącz elastycznie komponenty potrzebne do podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych.
W środowisku przemysłowym panuje trend coraz większej kompaktowości przy jednoczesnej wysokiej gęstości upakowania. Wtyki typu high density w wersji od 12- do 17-biegunowej pozwalają na przesyłanie sygnałów w konstrukcji M12, nie zajmując wiele miejsca. Kodowanie A jest standardowe i można je łączyć kompatybilnie z innymi interfejsami.
Nasze stosowane standardowo przewody PUR są bezhalogenowe oraz odporne na chemikalia, oleje i smary. Można je stosować w prowadnikach łańcuchowych. Niedrogie przewody PCW są przeznaczone do obszarów o średnich obciążeniach mechanicznych. Do zastosowań na zewnątrz, przemysłu spożywczego oraz kolejnictwa oferujemy specjalne gatunki przewodów.
Elementy podłączenia urządzeń muszą być równie wydajne, co kompaktowe i elastyczne. Innowacyjne okablowanie M12 firmy Phoenix Contact do zasilania umożliwia przesyłanie maksymalnej mocy przy kompaktowych gabarytach. Zasilanie do silników i urządzeń obiektowych w zależności od wersji do 16 A lub 690 V.
Okablowanie czujników i urządzeń wykonawczych w środowisku przemysłowym wymaga niezawodnego i szybkiego łączenia przewodów elektrycznych. Nasze wtyki do samodzielnego montażu oferują wszystkie rodzaje przyłączy w wersji M12 w zależności od zastosowania. Do wyboru dostępne są szybkozłącza Push-in i QUICKON oraz przyłącza zaciskowe, Pierce i śrubowe.
W naszej szerokiej ofercie produktów znajdziesz odpowiedni rodzaj przyłączy do przesyłania danych, sygnałów i energii.
Technika połączeń sprężynowych Push-in umożliwia łatwe podłączanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce bez użycia narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie. Punkt połączeniowy otwiera się za pomocą kolorowej dźwigienki. Dzięki temu można podłączać również giętkie przewody wielodrutowe oraz wypinać podłączone przewody.
QUICKON to najszybsze przyłącze do wtyków M12. Styk nacinający rozcina izolację przewodu. Tworzy sprężynujące, odporne na wibracje i gazoszczelne połączenie.
Przyłącze zaciskane zapewnia szybkie automatyczne podłączenie przy seryjnym konfekcjonowaniu przewodów. Niezwykle zwarty wtyk nadaje się doskonale do stosowania w kolejnictwie.
"$pageName" na