Technika

Advanced Shielding Technology firmy Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST zapewnia niezawodne i pewne ekranowanie złączy. Dowiedz się więcej o tym, jak działa ta technologia.

Bezszwowa koncepcja ekranowania

Metoda produkcji z kształtowaniem wstępnym i formy metalu  

Metoda produkcji z kształtowaniem wstępnym i formy metalu

Advanced Shielding Technology oznacza absolutnie pewne ekranowanie. Nawet w przypadku ekstremalnych wpływów warunków atmosferycznych, jak najwyższe obciążenia mechaniczne lub uderzenie pioruna połączenie ekranu 360° chroni przesyłanie danych, sygnałów i zasilania.

W nowoczesnym, automatycznym procesie produkcji konfekcjonowanych złączy M8 i M12 z Advanced Shielding Technology kształtowanie wstępne i formy metalu zapewniają udoskonalone ekranowanie.

Wstępne natryskiwanie poliamidem korpusu umieszczonego na przewodzie zapewnia najwyższą stabilność mechaniczną w zastosowaniach z obciążeniem osiowym. Specjalnie opracowana cyna do wymagań elektrycznych i mechanicznych pozwala na pewne i niezawodne połączenie ekranu 360°.

Wielkopowierzchniowe, kompletne połączenie oplotu ekranowego i wtyku gwarantuje ponadto absolutnie pewną ochronę EMC, optymalne odprowadzanie ciepła i odporność na przepięcia i szczyty napięcia.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410