Łatwe, wygodne, ekranowane — wtyki z szybkozłączami zapewniają przejrzyste oprzewodowanie w otoczeniu przemysłowym.
Ten pomysł się przyjął — bez narzędzi do lutowania lub zaciskania można w warunkach polowych szybko i komfortowo podłączać wtyki D-SUB. Do wyboru są złącza śrubowe, sprężynowe i nożowe. Wersje o różnych kątach doprowadzenia przewodu i różnych liczbach pinów dopełniają szeroki asortyment produktów.
Wtyki magistrali obiektowej ze złączem D-SUB i M12 służą jako adapter pomiędzy obszarem wewnętrznym i zewnętrznym
Wtyki magistrali obiektowej dla PROFIBUS i CANopen łączą w sobie złącze D-SUB, typowe przy IP20, ze złączem wtykowym M12, które od dłuższego czasu przyjęło się w podzespołach IP65.
Dzięki zróżnicowanym typom odejścia kabli wtyki z szybkozłączami M12 znajdują wielostronne zastosowanie. Nowa, w pełni zalewana obudowa oferuje najwyższy poziom ochrony mechanicznej przy porównywalnie niewielkim ciężarze. Dzięki temu produkty mogą być idealnie stosowane w aplikacjach silnie obarczonych wibracjami, bez narażania drogich podzespołów.
Przyłącze SPEEDCON M12 umożliwia bezbłędne ryglowanie za pomocą tylko jednego obrotu. Gotowe komponenty zostają więc bardzo szybko zabudowane.
Specjalnie do zastosowania w systemach PROFIBUS opracowaliśmy wtyk z szybkozłączem w różnych wariantach. W ten sposób użytkownik może wygodnie i szybko podłączyć dochodzące i idące dalej kable magistrali. Paleta produktów obejmuje wtyki z szybkozłączami do wszelkich aplikacji PROFIBUS:
Wtyki można stosować zarówno do kabli PROFIBUS z żyłami jednodrutowymi jak i do giętkich przewodów miedzianych. Terminator jest już zintegrowany we wszystkich wersjach. Można również uruchomić terminator z zewnątrz dzięki przełącznikowi suwakowemu.
Trzeba pozostać elastycznym: z uniwersalnymi wtykami z rodziny SUBCON użytkownik nie jest na stałe przywiązany do systemu. Nawet dla opracowanych przez siebie protokołów otrzymuje on wygodne połączenie bez lutowania i zaciskania.
Phoenix Contact oferuje warianty z 9, 15 lub 25 stykami dla wszystkich powszechnych interfejsów, takich jak RS-232/422/485, TTY i wiele innych.
"$pageName" na