EtherNet/IP™

Otwarta sieć

Otwarta sieć

Teraz możesz połączyć w jedną sieć świat biurowy i przemysłowy — w ten sposób dane maszyn będą dostępne w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w EtherNet/IP™

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sterowanie automatyką przemysłową za pomocą zaufanych mechanizmów? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) to otwarty, przemysłowy system magistrali obiektowej. Stworzony i rozwijany przez organizację ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Ponadto standardy EtherNet/IP zostały określone w międzynarodowej normie IEC 61158.

Korzyści

  • Możliwość połączenia sieci biurowej i przemysłowej — dzięki standardom Ethernet
  • Prosty przydział adresów za pomocą znanych mechanizmów sieci Ethernet, takich jak DHCP oraz BootP
  • Szybkie uruchomienie i wygodna diagnostyka dzięki serwerom WWW w urządzeniach EtherNet/IP

EtherNet/IP — otwarty i rozpowszechniony na całym świecie

Urządzenia EtherNet/IP  

EtherNet/IP — otwarty i rozpowszechniony na całym świecie system magistrali obiektowej

Zaufaj otwartemu i rozpowszechnionemu na całym świecie systemowi magistrali obiektowej — dzięki EtherNet/IP wykorzystasz protokół przemysłowy CIP (Common Industrial Protocol) poprzez klasyczną sieć Ethernet.

Korzyści:

  • Gwarancja kompatybilności ze stosowanym dotychczas sprzętem Ethernet.
  • Dostęp do wszelkich danych na poziomie urządzeń, nawet z Internetu — dzięki sieci Ethernet i protokołom TCP/IP oraz UDP/IP.
  • EtherNet/IP nadaje się również do dużych ilości danych, dzięki wysokim szybkościom transmisji 10/100 Mb/s (możliwe również ich połączenie).
  • Transmisja danych może przebiegać w sposób cykliczny oraz acykliczny.
  • EtherNet/IP realizuje model producent/konsument.

EtherNet/IP — komponenty I/O do każdego zastosowania

Indywidualna konfiguracja stacji Inline  

Różnorodne moduły I/O do EtherNet/IP

O konstrukcji modułowej
Nasze złącza magistrali do sieci EtherNet/IP umożliwiają pracę modułowych stacji I/O w szafie sterowniczej lub na obiektach. Architektura: złącze magistrali obiektowej w sieci EtherNet/IP jest urządzeniem podrzędnym, a w magistrali lokalnej urządzeniem nadrzędnym.
Maksymalna elastyczność: dzięki korzystaniu z modułów automatyki przemysłowej Inline Modular kształt nadąża za funkcją. Zaprojektuj I/O zgodnie z wymaganiami i zaoszczędź przy tym miejsce w szafie sterowniczej.
Modułowość na obiektach: urządzenia I/O serii Fieldline Modular dają użytkownikowi całkowitą swobodę instalacji na obiektach. Są funkcjonalne i dopasowane do danej aplikacji.

Konstrukcja blokowa
Niezwykle wytrzymałe: urządzenia serii Axioline E w konstrukcji blokowej do EtherNet/IP są dostępne w różnych wersjach obudowy i oferują duży wybór funkcji, umożliwiając uzyskanie indywidualnych rozwiązań.
Oprócz powszechnie używanych funkcji cyfrowych komunikacja IO-Link zapewnia tutaj również najwyższą elastyczność.

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP  

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP

Nasze izolatory służą do separacji galwanicznej do 4 kV w miedzianych sieciach Ethernet. Zapewniają one ochronę urządzeń i interfejsów Ethernet. Wyraźnie zwiększa to odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych.

  • Urządzenia spełniają wymagania stawiane urządzeniom do zastosowań kolejowych zgodne z normami EN 50155 i EN 50121.

Switche EtherNet/IP™ do minimalizacji obciążenia danymi

Switche do Ethernetu przemysłowego do EtherNet/IP™  

Switche do Ethernetu przemysłowego do sieci EtherNet/IP™

W celu optymalnej obsługi EtherNet/IP™ nasze switche do Ethernetu przemysłowego posiadają funkcje filtra Multicast. Za pomocą protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) pakiety danych są przesyłane tylko do tych urządzeń w sieci, które ich potrzebują. Pozwala to na uniknięcie przesyłania zbędnych danych, minimalizację ilości danych w sieci oraz zapewnienie jej wysokiej dyspozycyjności. Switche zarządzalne serii 7000 obsługują zarówno funkcję IGMP Snooping, jak i IGMP Querier.

Ponadto w switchach jest zintegrowany mechanizm redundancji DLR (Device Level Ring) zgodny ze specyfikacją EtherNet/IP™. Umożliwia to uzyskanie najwyższej dyspozycyjności systemu dzięki praktycznie płynnemu przełączaniu na wypadek awarii mediów w czasie poniżej 3 ms oraz podłączenie do pierścienia DLR kilku urządzeń nieobsługujących mechanizmu DLR.

W celu łatwej konfiguracji i diagnostyki bezpośrednio w systemie sterowania switche zarządzalne serii FL SWITCH 7000 obsługują protokół CIP (Common Industrial Protocol).


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij