Otwarty standard magistrali jest odpowiedni do różnych zastosowań w automatyzacji.
DeviceNet™ nadaje się szczególnie do przejrzystych zadań automatyzacji. A to dzięki nadzwyczaj kompaktowemu formatowi SMS protokołu CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ jest standaryzowany według normy europejskiej EN 50325 i jest pod opieką organizacji ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).
Pracuj efektywniej: DeviceNet™ umożliwia wielodostępność i priorytetyzację wiadomości. Należy on do systemów magistrali polowych CIP na bazie CAN (Controller Area Network).
Wykorzystaj sprawdzone mechanizmy CAN do identyfikacji zakłóceń również pod DeviceNet™.
Inne zalety
Zadecyduj: DeviceNet™ może być użytkowany w konfiguracji master-slave, multi-master lub peer-to-peer.
Ponadto: dzięki protokołowi CIP sieć DeviceNet™ stosuje model producer/consumer. Umożliwia to — w przeciwieństwie do innych modeli — efektywną transmisję danych.
Nasze interfejsy magistrali umożliwiają pracę elastycznych modułów automatyzacyjnych Inline w sieciach DeviceNet™ w szafach sterowniczych.
Stacja Inline może zostać indywidualnie zestawiona. Za pośrednictwem złącza magistrali polowej można ją wstawić w dowolnym miejscu sieci. Architektura: złącze magistrali polowej w sieci DeviceNet™ jest urządzeniem podrzędnym, a w magistrali lokalnej urządzeniem nadrzędnym.
Moduł I/O Inline Block stosuje się przy niskich i średnich transferach I/O. Dzięki szczególnie płaskiej konstrukcji nadaje się on do zastosowania w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, na przykład w skrzynkach zaciskowych.
Rodzina produktów Fieldline firmy Phoenix Contact jest przeznaczona dla rozproszonej automatyzacji w polu. Urządzenia spełniają wymogi stopnia ochrony IP65/67 i są zaprojektowane do surowych warunków blisko stacji.
W przypadku urządzeń Fieldline-Stand-Alone dołączenie magistrali polowej oraz poziom I/O są integrowane bezpośrednio. Urządzenia wstawia się na obiekcie przy wysokim stopniu rozproszenia, gdy wymaganych jest niewiele cyfrowych punktów I/O.
Po raz pierwszy dzięki modułowej koncepcji wzmacniaczy regeneracyjnych PSI-REP oraz PSI-MOS dostępny jest moduł infrastruktury w technice miedzianej i światłowodowej.
Sieć jest optymalnie strukturyzowana przez segmentację potencjałów. Daje to prawie nieograniczone możliwości przy tworzeniu topologii sieci.
Jednocześnie uzyskano maksymalizację prędkości transmisji oraz dostępności systemu — dzięki ograniczeniu błędów bez oddziaływania zwrotnego czy redundancyjnej koncepcji instalacji.
Dzięki konwerterom mediów magistrali obiektowej Phoenix Contact można zastosować interfejs DeviceNet na przewodzie światłowodowym: po to, aby uzyskać najwyższy poziom odporności na zakłócenia i największy zasięg transmisji w aplikacjach przemysłowych.
Ponadto za pomocą mostu dla DeviceNet i CANopen można wykorzystywać alternatywne media transmisyjne, takie jak łącza modemowe lub łącza DSL, połączenia radiowe i sieci Ethernet. Możliwe są zróżnicowane szybkości transmisji danych w dwóch segmentów.
"$pageName" na