Złącza wtykowe do transmisji danych do przewodów miedzianych

Oprzewodowanie miedziane do transmisji danych do 10 GB/s

Różnorodne rozwiązania połączeń

Oprzewodowanie wysokiej prędkości lub innowacyjne oprzewodowanie hybrydowe — przewodami miedzianymi będziesz przesyłać swoje dane bezpiecznie i niezawodnie.

Powrót do Złącza wtykowe do transmisji danych

Kategoria

Szukaj w Złącza wtykowe do transmisji danych do przewodów miedzianych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nieustannie rosną szybkości transmisji i ilości danych. Poprzez zastosowanie komponentów kategorii CAT6A zrealizujesz transmisję danych z prędkością do 10 GB/s również w dziedzinie infrastruktury i przemysłu. Miedziane złącza wtykowe do transmisji danych firmy Phoenix Contact gwarantują bezpieczną i niezawodną wymianę danych.

Zalety

  • Przyszłościowe oprzewodowanie dzięki szybkości transmisji do 10 GB/s
  • Szerokie spektrum zastosowań dzięki obsłudze popularnych systemów magistralowych
  • Prosty montaż dzięki systemom połączeń bez narzędzi
  • Wysokie bezpieczeństwo również w środowisku przemysłowym dzięki ustandaryzowanym systemom złączy wtykowych

Złącza standardowe

Złącza standardowe  

Złącza standardowe

Realizuj elastyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie transmisji danych na bazie obszernej oferty standardowych złączy wtykowych i szerokiego wyboru akcesoriów.

  • Okrągłe złącza wtykowe M8 i M12
  • RJ45
  • Złącza przemysłowe, wersja 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Łatwy montaż obiektowy

Łatwy montaż obiektowy  

Łatwy montaż obiektowy

Złącza wtykowe firmy Phoenix Contact oferują komfortowe i bezpieczne rodzaje połączeń do różnych zastosowań, np. budowy maszyn, centrów obliczeniowych czy zastosowań zewnętrznych.

  • Połączenie IDC
  • Połączenie przekłuwające
  • Przyłącze Push-in

  • Różne przepusty ścienne do urządzeń i szaf sterowniczych

 

Popularne protokoły

Popularne protokoły  

Popularne protokoły

Budowa maszyn i urządzeń, automatyzacja budynków czy automatyka przemysłowa — miedziane złącza wtykowe do transmisji danych to elastyczny sposób oprzewodowania obsługujący wiele systemów magistralowych:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Niezawodne koncepcje ochrony

Niezawodne koncepcje ochrony  

Niezawodne koncepcje ochrony

Specjalne ekranowanie EMC 360° spełnia najwyższe wymagania EMC i ESD. Ponadto złącza wtykowe i przewody są niezawodnie zabezpieczone przed trudnymi czynnikami otoczenia.

  • Ochrona przed ekstremalnymi temperaturami
  • Ochrona przed wilgocią
  • Ochrona przed wibracjami
  • Ochrona przed promieniowaniem UV

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wszystko do sieci przemysłowych

Rozwiązania gotowe na nowoczesne technologie przesyłania danych.

Wszystko do sieci przemysłowych
Więcej informacji

Z ręką na pulsie instalacji

ImpulseCheck to system wspomagający ochronę przed przepięciami.

System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Dowiedz się więcej!

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij