Kolejny krok w automatyce przemysłowej — niezależny system nadaje się szczególnie do niezawodnej transmisji danych.
W automatyce przemysłowej warto jest korzystać ze sprawdzonych systemów. Protokół komunikacyjny CANopen jest oparty na sieci CAN (Controller Area Network) i stosuje się go głównie w technice automatyzacji. Grupa CAN in Automation (CiA) nadzoruje protokół komunikacyjny, ponadto został on objęty standaryzacją i opisany w normie europejskiej EN 50325-4.
CANopen® to rozszerzenie właściwego protokołu CAN o warstwę aplikacji jako profil komunikacji. Profile urządzeń i profile komunikacyjne ustalają w katalogu obiektów komunikację określonych grup urządzeń: np. profil urządzenia CiA 401 opisuje moduły I/O.
Wymiana danych jest realizowana przez dwa typy obiektów:
Komunikacji towarzyszy dopasowana architektura master-slave: jeden uczestnik ma rolę mastera i zarządza siecią (NMT). Wszyscy pozostali są zaimplementowani jako slave.
Dodatkowo wraz z CANopen® można stosować modele komunikacyjne producer/consumer i klient/serwer.
Nasze złącza magistrali umożliwiają pracę elastycznego modułu automatyki Inline w sieciach CANopen® w szafie sterowniczej.
Stanowisko Inline można skonfigurować samodzielnie. Poprzez złącze magistrali polowej firmy Phoenix Contact użytkownik włącza stanowisko do sieci w dowolnym miejscu. Architektura: złącze magistrali polowej w sieci CANopen® pełni rolę slave, w magistrali lokalnej ma rolę master.
Moduł I/O Inline Block stosuje się przy niskich i średnich transferach I/O. Dzięki szczególnie płaskiej konstrukcji zajmuje minimalną ilość miejsca i można go stosować np. w skrzynkach zaciskowych.
Rodzina produktów Fieldline firmy Phoenix Contact jest przeznaczona do rozproszonej automatyzacji polowej. Urządzenia spełniają wymagania stopnia ochrony IP65/67 i stworzono je do pracy w trudnych warunkach.
W przypadku urządzeń Fieldline-Stand-Alone złącze magistrali polowej oraz poziom I/O są integrowane bezpośrednio. Urządzenia można stosować w obiektach o wysokim stopniu rozproszenia, gdy wymagana jest niewielka liczba punktów cyfrowych I/O.
Po raz pierwszy dzięki modułowej koncepcji wzmacniaczy regeneracyjnych PSI-REP oraz PSI-MOS dostępny jest moduł infrastruktury w technice miedzianej i światłowodowej.
Sieć dzięki segmentacji potencjału ma optymalną strukturę. Dlatego użytkownik przy topologii sieci dysponuje prawie nieograniczonymi możliwościami.
Jednocześnie uzyskano maksymalizację prędkości transmisji oraz dostępności systemu — dzięki ograniczeniu błędów bez oddziaływania zwrotnego czy redundancyjnej koncepcji instalacji.
"$pageName" na