Bloki do kart wtykowych i listwy sprężynowe 19“

Bezpieczne zamocowanie i proste okablowanie

Bezpieczne zamocowanie i proste okablowanie

Elementy przyłączeniowe 19“ zapewniają proste i bezpieczne okablowanie urządzeń.

Powrót do Złącza

Kategoria

Szukaj w Bloki do kart wtykowych i listwy sprężynowe 19“

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Więcej elementów, więcej przyłączy, więcej bezpieczeństwa – przy produkcji sterowników konieczne są innowacyjne rozwiązania. My je mamy. Bloki do kart wtykowych 19“ zapewniają niezawodną ochronę płytek drukowanych. Lub pełną elastyczność – listwy sprężynowe 19“ umożliwiają przejrzyste okablowanie.

Zalety

  • Szybkie podłączenie przewodów do listew sprężynowych wg normy DIN 41617 i IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Proste okablowanie elementów przyłączeniowych poprzez zaciski śrubowe i sprężynowe
  • Komfortowy dostęp dzięki usytuowaniu zacisków śrubowych z przodu
  • Stabilne i bezpieczne mocowanie płytki drukowanej dzięki zintegrowanemu mechanizmowi blokującemu
  • Uniwersalność – dostępne do wszystkich najpopularniejszych listew DIN

Bloki do kart wtykowych 19“ SKBI

Bloki do kart wtykowych 19“ w różnych wykonaniach  

Bloki do kart wtykowych 19“ w różnych wykonaniach

Późniejszy montaż płytki drukowanej? Bloki do kart wtykowych SKBI to bardzo praktyczne rozwiązanie:

  • zgodne z normą IEC 60603-1/DIN 41617 i IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montaż w dowolnym miejscu w szafie sterowniczej i na szynie montażowej
  • Stabilne i bezpieczne zamocowanie kart w formacie europejskim (100 x 160 mm) dzięki listwom prowadzącym
  • Bezproblemowe okablowanie za pomocą zacisku śrubowego
  • Niezawodna ochrona płytki drukowanej w stabilnej obudowie izolującej
  • Zabezpieczenie przed wypadnięciem dzięki zaczepom blokującym
  • Bezpieczne odblokowanie płytki dzięki wypychaczom

Listwy sprężynowe 19“

Listwy sprężynowe 19“ w różnych wykonaniach  

Listwy sprężynowe 19“ w różnych wykonaniach

Nasze listwy sprężynowe 19“ z zaciskiem śrubowym lub sprężynowym na tylnej stronie zostały skonstruowane specjalnie do paneli modułów 19“. Są one zgodne z normą IEC/EN 60603-2.


Listwy sprężynowe 19“ z zaciskiem śrubowym
Te listwy sprężynowe nadają się do 32-stykowych listew wtykowych o kształcie D i F:

  • Listwy sprężynowe SFLY: listwy sprężynowe w kształcie litery Y z zaciskiem śrubowym i ukośnym układem złączy zapewniającym lepszą widoczność podczas podłączania przewodów.
  • Listwy sprężynowe FRONT-SFL: zaciski śrubowe z dostępem z przodu do przewodów o przekroju do 2,5 mm2.


Listwy sprężynowe 19“ z zaciskiem sprężynowym
Wymiary montażowe i oznakowanie spełniają wymagania dotyczące kształtu D32 zgodnie z IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Listwy sprężynowe FRONT-ZFL: kompaktowa technika sprężynowa do przewodów sztywnych i elastycznych o przekroju do 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410