Aprobata
Wkładka styków żeńskich RJ45, modułowa (keystone), CAT3, 8-polowa, ekranowana, żeński na żeński
Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Włókno szklane, PBT, Keystone
Zestaw ram do nabudowania, rodzaj: RJ45, IP67, wersja 1, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy
Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania bagnetowego, metalowa, z wkładką stykową do złączy kablowych, do okrągłych otworów montażowych, z uszczelką, bez śrub mocujących
Łącznik push-pull RJ45, o IP67, metalowy, CAT5e, z pokrywą ochronną, kolor: niklowany
Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z wkładką gniazda RJ45 gniazdo/gniazdo, z uszczelką, bez śrub mocujących
Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, gender changer, mocowanie na gwincie 4-40 UNC
Kompletna złączka wtykowa D-SUB, do PROFIBUS, rozmiar Shell 1, styk męski, złącze sprężynowe, ekranowane, stopień ochrony IP67, szare
"$pageName" na