Lista produktów — złącza do urządzeń

Filtr

8 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kolor

Rama do nabudowania - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Rama do zabudowy VS-SC-RJ dla transceiverów firmy AVAGO, typ: AFBR 5978Z, szary, IP65/67

Rama do nabudowania - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Rama do nabudowania SC-RJ, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i połączeniem SC-RJ (do POF, PCF & GOF), bez śrub mocujących

Rama do nabudowania - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Rama do nabudowania SC-RJ, o IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, do transceivera, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Rama do nabudowania - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Rama do nabudowania SC-RJ, IP67, do ryglowania Push-Pull, z tworzywa sztucznego, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i połączeniem SC-RJ (do POF, PCF i GOF), bez śrub mocujących

Rama do nabudowania - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Rama do nabudowania SC-RJ, o IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, do transceivera, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Rama do nabudowania - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

Ramka montażowa RJ45 do transceivera, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi

Transceiver LWL - SACFO-T-MNNA-M16-650-S - 1416716

Transceiver światłowodowy M12, dupleks, do fal o długości 650 nm do 125 Mb/s, do włókien POF i PCF, przeznaczony do montażu na obwodzie drukowanym, gwint mocujący M16, z zatyczką, zawiera port I²C do monitorowania i zarządzania transceivera

Transceiver LWL - SACFO-T-MNNA-M16-1300-S - 1416729

Transceiver światłowodowy M12, dupleks, do fal o długości 1300 nm do 125 Mb/s, do włókien GOF, przeznaczony do montażu na obwodzie drukowanym, gwint mocujący M16, z zatyczką, zawiera port I²C do monitorowania i zarządzania transceivera

8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410