Aprobata
Złącze wtykowe RJ45, IP20, CAT5e, 4-pinowe, VARAN z z szybkozłączem QUICKON, dla 1-drutowych i 7-drutowych żył AWG 26 ... 23, do kabli o średnicy 4,5 mm ... 8,0 mm, kolor: szary
Wkładka styku męskiego RJ45, CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączami Pierce IDC, do skrętki AWG 27 ... 24, z odciążeniem naciągu
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: proste, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: proste, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 6, 100 Mb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;, VARAN
Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe (w połączeniu z podstawką), kolor: jasnoszary RAL 7035
"$pageName" na