Aprobata
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, Do zastosowań w kolejnictwie
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie
"$pageName" na