Rodzaj sygnału
Aprobata
Kategoria
Długość przewodu
Ekranowanie
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 1 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 5 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 10 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR/FRNC bezhalogenowy, zielony RAL 6018, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m
"$pageName" na