Lista produktów – przewody na metry

Filtr

27 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rodzaj sygnału

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Rodzaj sygnału



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód POF PROFINET do użycia w łańcuchach holowniczych o częstotliwości zginania przemiennego do 5 mln cykli. Elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PE). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i nadfiolet dzięki bardzo wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

Kabel światłowodowy - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Kabel PCF, dupleks, 200/230 μm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Wytrzymały przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód okrągły POF (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych. Pojedyncze elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód POF PROFINET (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych o częstotliwości zginania przemiennego do 5 mln cykli. Elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Wytrzymały przewód instalacyjny PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciążki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

Przewód instalacyjny PCF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z PCW

27 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410