Funkcja
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Stopień ochrony
Rodzaj przyłącza
Inline, Łącznik magistrali, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Urządzenie stacjonarne do DeviceNet™ wyposażone jest w 16 wejść cyfrowych. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Prąd znamionowy urządzenia wynosi 1,2 A.
Urządzenie stacjonarne do DeviceNet™ wyposażone jest w 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych, o obciążalności 500 mA każde. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
"$pageName" na