Złącza

Złącza

Więcej niż szeroki asortyment

Złącza do danych, sygnałów i zasilania oferują odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Złącza

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Różnorodne złącza okrągłe od M5 do M58, złącza do transmisji danych i do systemów fotowoltaicznych, a także modułowe prostokątne i ciężkie złącza przemysłowe – szeroki wybór złączy firmy Phoenix Contact zapewnia ogromną różnorodność rozwiązań do zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych.

Korzyści

  • Różnorodne możliwości zastosowania dzięki licznym konstrukcjom i systemom modułowym
  • Najwyższa niezawodność dzięki doskonałej jakości i doświadczeniu
  • Innowacyjne i oszczędzające czas przyłącza do urządzeń o wszystkich typowych w przemyśle stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnym modyfikacjom
  • Kompetentne wsparcie na etapie projektowym przez naszych specjalistów

Złącza okrągłe

Złącza okrągłe  

Złącza okrągłe

Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje złącza okrągłe w wielu rozmiarach. Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub montowane na miejscu: bogate portfolio zapewnia optymalne rozwiązanie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

  • Innowacyjne złącza hybrydowe M12 i M23
  • Złącza sygnałowe M5, M8, M12, M23 i 7/8", od 3- do 19-biegunowe
  • Złącza do transmisji danych M8 i M12 do prędkości do 10 Gb/s
  • Złącza zasilania M12 do M58 do prądów do 150 A i napięć do 630 V

 

Złącza do transmisji danych

Złącza do transmisji danych  

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w przemyśle, centrach obliczeniowych lub aplikacjach infrastrukturalnych firma Phoenix Contact oferuje złącza do przewodów miedzianych i światłowodowych. Złącza, przewody i akcesoria są dostępne do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

  • Szybkości transmisji do 40 Gb/s
  • Rozwiązania do IP20, IP65/67 i IP69K
  • Innowacyjne okablowanie hybrydowe
  • Panele krosownicze do montażu 19"

 

Ciężkie złącza przemysłowe

Ciężkie złącza przemysłowe  

Ciężkie złącza przemysłowe

Ciężkie złącza przemysłowe chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

  • Przewodzące obudowy metalowe z ochroną EMC
  • Kompatybilne montażowo i wtykowo obudowy tulejowe i obudowy pod zabudowę
  • Wkładki stykowe stałobiegunowe i modułowe oparte na różnych technikach przyłączeniowych
  • Przewodzące powierzchnie z ochroną EMC

 

Modułowe złącza prostokątne

Modułowe złącza prostokątne  

Modułowe złącza prostokątne

Modułowe złącza prostokątne oferują kompaktowe połączenie do stosowania w urządzeniach, skrzynkach zaciskowych i szafach sterowniczych. Różne wersje obudowy, modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe na konektory umożliwiają elastyczne opcje podłączania sygnałów, danych i zasilania.

  • Obudowy tulejowe w stopniu ochrony IP65/67/68/69K
  • Zestawy wkładek stykowych 4 do 40 biegunów
  • Modułowe wkładki stykowe do zastosowań hybrydowych
  • Podstawy montażowe i obudowy łącznikowe

 

Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Systemy ładowania do wszystkich światowych standardów  

Systemy ładowania do wszystkich światowych standardów

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym – Phoenix Contact oferuje odpowiednie stosowane na całym świecie systemy ładowania typu 1, typu 2 i wg standardu GB/T. Kable ładowania AC i DC oraz gniazda do montażu na stacji ładowania AC są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.

  • Kable ładowania DC do CCS typ 1, CCS typ 1 i standardu GB/T
  • Kable ładowania AC do typu 1, typu 2 i standardu GB/T
  • Gniazda do montażu na stacji ładowania AC do typu 2 i standardu GB/T
  • Różne akcesoria, np. klapki, uchwyty i zestawy naprawcze

 

Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne  

Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne firmy Phoenix Contact pokrywają szerokie spektrum zastosowań:
Złącza AC i DC do samodzielnego montażu, złącza do urządzeń oraz przyłącza do modułów fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w bryle budynku oraz mikrofalowników umożliwiają kompleksowe rozwiązania przyłączeniowe.

  • Złącza AC i CD o stopniu ochrony IP66/68
  • Przyłącza urządzeń AC i DC o stopniu ochrony IP65/66/68
  • Złączki przelotowe i terminale przyłączeniowe do PCB do prądów do 309 A i napięć do 600 V (UL)
  • Systemy przyłączeniowe do instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w budynku i mikrofalowników

 

Systemy instalacyjne

Systemy instalacyjne  

Systemy instalacyjne

Zarówno do prostego podłączania przewodów, do dystrybucji energii, jak i podłączania urządzeń – systemy instalacyjne IPD i QPD pozwalają na szybkie podłączanie przewodów w dzięki niewymagającej narzędzi technice połączeń Push-in oraz szybkiemu przyłączu IDC QUICKON.

  • Przyłącza stałe i wtykane
  • Rozwiązania do IP68/69K/IK07
  • Do prądu o natężeniu do 40 A i napięcia do 690 V
  • Do przewodów do 5 x 6 mm2

 

Bloki do kart i złącza żeńskie 19"

Bloki do kart i złącza żeńskie 19  

Bloki do kart i złącza żeńskie 19"

Za pomocą bloków do kart i złączy żeńskich do montażu w szafie 19" wygodnie i bezpiecznie rozszerzysz zakres funkcji swojej szafy sterowniczej. Przyłącza śrubowe i sprężynowe umożliwiają łatwe oprzewodowanie elementów przyłączeniowych i zapewniają stabilne zamocowanie w każdym miejscu w szafie sterowniczej.

  • Bloki do kart do montażu w szafie 19" z przyłączem śrubowymi wg IEC 60603-1/DIN 41617 i IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Złącza żeńskie 19" z przyłączem śrubowym lub sprężynowym z tyłu wg EN 60603-2/EN 60603-2

 

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB  

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio do PCB. Ten zajmujący niewiele miejsca rodzaj przyłącza może być wykorzystywany do różnych zastosowań procesowych i przemysłowych.

  • Do przewodów o przekroju od 0,14 mm² do 95 mm²
  • Do prądu o natężeniu do 232 A i napięcia do 1000 V
  • Z przyłączem śrubowym, sprężynowym lub zaciskiem samonacinającym
  • Do rastra od 2,5 do 20 mm

 

Złącza do PCB

Złącza do PCB  

Złącza do PCB

Nasze złącza do PCB umożliwiają uniwersalne i łatwe w obsłudze przyłączanie przewodów do niemal wszystkich urządzeń różnych branż i rynków.

  • Do przewodów o przekroju od 0,14 mm² do 35 mm²
  • Do prądu o natężeniu do 125 A i napięcia do 1000 V
  • Z przyłączem śrubowym, przyłączem sprężynowym, zaciskiem samonacinającym, przyłączem Pierce lub przyłączem zaciskanym
  • Blokada za pomocą systemów zatrzaskowych lub kołnierzy śrubowych

 

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe  

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe pozwalają na stabilne i niezawodne przesyłanie prądu o wysokim natężeniu i napięciu przez ściankę obudowy. Różne techniki przyłączeniowe zapewniają elastyczne rozwiązania przesyłowe.

  • Do przewodów o przekroju od 4 mm² do 150 mm²
  • Do prądów o natężeniu do 309 A i napięcia do 1000 V
  • Z przyłączem śrubowym, sprężynowym, TLOX lub zaciskiem sworzniowym
  • Do ścianek o grubości od 1 mm do 6 mm

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Kompetencje i więcej

Poznaj świat naszych złączy wtykowych i obudów do elektroniki.

Nawigator produktów: złącza i obudowy do elektroniki

Nawigator produktów

Kompaktowy przegląd złączy i obudów do elektroniki.

Dowiedz się więcej
Nowe złącza i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact

Nowe złącza i obudowy do elektroniki

Poznaj nasze nowe złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Do nowości 2020/2021
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/entry_page/entry_page