Oversikt over produktseriene med elektroniske vernebrytere (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektroniske vernebrytere

Elektroniske vernebrytere har en smart analyse og signalisering av feil som gir perfekt kontroll over anleggets tilstander. Sikre ikke bare anleggskomponentene mot svikt, men også tilhørende strømforsyninger. Du har til enhver tid, og overalt, oversikt over anleggets status gjennom mange forskjellige fjernmeldefunksjoner i de elektroniske automatsikringene.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1687559
CAPAROC PM MB - Matemodul
CAPAROC PM MB - Matemodul
1687559

Matemodul med Modbus/TCP-grensesnitt til forsyning av CAPAROC automatsikringssystem med 12 eller 24 V DC. Ytterligere systemgrensesnitt til kommunikasjon med strømforsyningen. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinnene.

Fordelene ved elektroniske automatsikringer

Den komplette porteføljen med elektroniske automatsikringer gir intelligent beskyttelse til strømforsyningssystemet. Profiter av den meget enkle håndteringen og enkelt produktvalg.

  • Ideell utstyrsbeskyttelse for alle typer krav takket være komplett portefølje
  • Anleggstilstander kontrolleres perfekt i form av intelligent analyse og signalisering av feil
  • Enkel oppstart grunnet verktøyløs tilkoblingsteknikk og intuitiv betjening
  • Alltid og overalt oppdatert om anleggets status gjennom fjernstyring og fjernmeldingsfunksjon
  • Industrie 4.0-kompatibel takket være komplett overvåking av 24 V energiforsyningen

Nye produkter

Matemodul for automatsikringssystemet CAPAROC med EtherCAT-grensesnitt
Matemodul for automatsikringssystemet CAPAROC med Modbus/TCP-grensesnitt
Elektroniske automatsikringer CAPAROC
Matemodul for CAPAROC-system med EtherNet/IP™-grensesnitt som kan tilpasses individuelt
CAPAROC-automatsikringssett

Automatsikringssystem CAPAROC

Kommunikasjon via EtherCAT

Det individuelle modulsystemet gir tilgang til ulike applikasjoner via forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt. Den nye matemodulen EtherCAT tilrettelegger for ytterligere anvendelsesmuligheter der CAPAROC beskytter mot overstrøm og kortslutning.

Viktigste egenskaper

  • Datautveksling via systembussgrensesnitt til QUINT POWER
  • EtherCAT-kommunikasjon
  • Enkel integrering i eksisterende kommunikasjonssystemer
  • Opptil 45 A samlet systemstrøm
  • Forsyningsspenning: 12 V DC … 24 V DC

Dine fordeler

  • Standard som kan tilpasses individuelt grunnet allsidige kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
  • Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
  • Forbløffende enkel design-in med omfattende støtte, fra utvalg og helt til digitale servicetjenester

Automatsikringssystem CAPAROC

Kommunikasjon via Modbus/TCP

Det individuelle modulsystemet gir tilgang til ulike applikasjoner via forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt. Den nye matemodulen med Modbus/TCP tilbyr et universelt grensesnitt for integrering i ulike systemer.

Viktigste egenskaper

  • Datautveksling via systembussgrensesnitt til QUINT POWER
  • Modbus/TCP-kommunikasjon
  • Enkel integrering i eksisterende kommunikasjonssystemer
  • Opptil 45 A samlet systemstrøm
  • Forsyningsspenning: 12 V DC … 24 V DC

Dine fordeler

  • Standard som kan tilpasses individuelt grunnet allsidige kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
  • Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
  • Forbløffende enkel design-in med omfattende støtte, fra utvalg og helt til digitale servicetjenester

Automatsikringssystem CAPAROC

Overstrømsbeskyttelse for belastningsstrømmer opp til 20 A

CAPAROC imponerer med et stadig økende utvalg av funksjoner. Nå kan du koble opptil fire laster til 1-kanals vernebryterne og beskytte laster med nominelle strømmer på opptil 20 A. Modulene muliggjør selektiv beskyttelse i serie for desentralisert bruk.

Viktigste egenskaper

  • Gradvis justerbar og fast nominell strøm opp til 20 A
  • Koordinert, selektiv beskyttelse i serie
  • Potensialfordeler med opptil fire forbrukere på 12,4 mm
  • Start av tunge laster med aktiv strømbegrensning
  • Elektronisk kobling
  • Push-in-tilkobling opptil 4 mm²

Dine fordeler

  • Standard som kan tilpasses individuelt grunnet individuelle kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
  • Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
  • Beskytter og forsyner spesielt store forbrukere takket være det utvidede merkestrømområdet opptil 20 A

Automatsikringssystem CAPAROC

Kommunikasjon via EtherNet/IP™

Det individuelle modulsystemet gir tilgang til ulike applikasjoner via forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt. Den nye matemodulen med EtherNet/IP™-grensesnitt tilrettelegger for oppbygging av kommunikative løsninger, spesielt også for det amerikanske markedet.

Viktigste egenskaper

  • Datautveksling via systembussgrensesnitt til QUINT POWER
  • EtherNet/IP™-kommunikasjon
  • Funksjonsblokker og Add-on Instruction for EtherNet/IP™ Engineering-verktøyet Studio 5000
  • Opptil 45 A samlet systemstrøm
  • Forsyningsspenning 12 V DC ... 24 V DC

Dine fordeler

  • Standard som kan tilpasses individuelt grunnet allsidige kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
  • Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
  • Forbløffende enkel design-in med omfattende støtte, fra utvalg og helt til digitale servicetjenester

Automatsikringssystem CAPAROC

Sett for en rask start

De forhåndsmonterte automatsikringssettene CAPAROC gir rask installasjon. Du kan velge mellom enkle statussignaler og et IO-Link-grensesnitt for omfattende diagnostikk. De beskytter opptil åtte strømkretser mot konsekvensene av overlast og kortslutning.

Viktigste egenskaper

  • Forsyningsspenning 12 V DC ... 24 V DC
  • IO-Link-grensesnitt
  • Gruppemelding, Reset, I > 80 % advarsel
  • Push-in-tilkoblinger: 16 mm² / beskyttet utgang: 4 mm²
  • 8 forhåndsmonterte kanaler pr. system
  • Overvåking av samlet strøm ≤45 A
  • Prøveuttak pr. tilkobling
  • Power-visning med låsemekanisme for nominell strøm

Dine fordeler

  • Tilpasningsbar standard, takket være individuelle utvidelsesmuligheter
  • Spesielt enkel betjening for alle takket være prekonfigurerte sett for direkte bruk
  • Beskyttelse av åtte strømkretser uten ekstra installasjonsarbeid
  • Alternativer for evaluering: Fra enkle signaler til omfattende diagnostikk med IO-Link

Elektronisk automatsikringssystem CAPAROC

CAPAROC er ditt egne modulsystem for overstrømsbeskyttelse. Alle kombinasjonsmulighetene, den lett forståelige betjeningen og forbløffende enkel design-in gir deg din helt spesielle standard innen komponentbeskyttelse. Med dette systemet er du perfekt forberedt på fremtiden.

Automatsikringssystem som består av forskjellige forsynings- og automatsikringsmoduler samt integrerte potensialfordelere
Forskjellige kombinasjoner av automatsikrings- og potensialfordelermoduler til et system.
CAPAROC kan monteres uten bruk av verktøy, og stilles inn med finger via LED-knapp
Person ved datamaskin konfigurerer et individuelt CAPAROC-automatsikringsystem via konfiguratoren
Startside CAPAROC-veiledning
Automatsikringssystem som består av forskjellige forsynings- og automatsikringsmoduler samt integrerte potensialfordelere

  • Standard som kan tilpasses individuelt grunnet allsidige kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
  • Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
  • Forbløffende enkel design-in med omfattende støtte, fra utvalg og helt til digitale servicetjenester

Mer informasjon om automatsikringssystem CAPAROC
Forskjellige kombinasjoner av automatsikrings- og potensialfordelermoduler til et system.

Systemet med fremtid: Takket være et stort utvalg med enkeltmoduler og mange kombinasjonsmuligheter får du med CAPAROC din helt personlige løsning. Modulsystemet er innbyrdes kompatibelt, alltid teknologisk oppdatert takket være fremtidige oppdateringer og det kan utvides til enhver tid – selv under drift.

CAPAROC kan monteres uten bruk av verktøy, og stilles inn med finger via LED-knapp

CAPAROC gir deg meget enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus: Modulene er også enkle å sneppe på når de er satt sammen. Den enkle innstillingen av nominell strøm og den tydelige gjenkjenningen av tilkoblingene og potensialene sørger for intuitiv betjening.

Person ved datamaskin konfigurerer et individuelt CAPAROC-automatsikringsystem via konfiguratoren

Forbløffende enkel: Ved hjelp av onlinekonfiguratoren setter du sammen nøyaktig det systemet du trenger. Via personlig artikkelnummer kan du bestille løsningen på nytt om og om igjen. Digitale servicetjenester er til hjelp blant annet med individuelle data av 3D-modellen, merking av databladet og helt til EPLAN.

Så enkelt konfigurerer du systemet ditt
Startside CAPAROC-veiledning

Gjør deg kjent med virkemåten til det individuelle automatsikringssystemet ved hjelp av den detaljerte veiledningen.

Start CAPAROC-veiledning
CAPAROC-konfigurator
Ditt skreddersydde automatsikringssystem

Lag et skreddersydd automatsikringssystem helt i henhold til behovene dine. I tillegg får du all viktig informasjon i forbindelse med planleggingen, som 2D- og 3D-modeller, et systemdatablad og et eget artikkelnummer. Du kan bestille det individuelle systemet ditt allerede fra stykktall 1.

Konfigurer nå
Person foran monitor med CAPAROC-konfigurator på skjermen

Smale elektroniske automatsikringer PTCB

Optimale for enkel, plassbesparende potensialfordeling: Enkanals elektroniske automatsikringer PTCB kan laskes med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og gir på smal byggbredde en innstillingsmulighet på 0,1 til 8 A.

Produktserie PTCB fra 0,1 til 8 A
Enkanals elektronisk automatsikring PTCB lasket med rekkeklemmer CLIPLINE complete
Oversikt over enkanals elektronisk automatsikring PTCB med angivelse av byggbredde på 6 mm
PTCB-automatsikring stilles inn via LED-knappen ved hjelp av en skrutrekker
Utløst automatsikring kobles inn igjen på enheten
Startside PTCB-veiledning
Produktserie PTCB fra 0,1 til 8 A

  • Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
  • Bedre plass i automasjonsskapet: Beskyttelse på kun 6 mm bredde
  • Fleksibel bruk og mindre lagerhold, ettersom strømverdiene kan stilles inn etter forskjellige anvendelser for hver enhet
  • Nøyaktig lokalisering av feil og rask tilgjengelighet igjen takket være statusmelding og tilbakestillingsmuligheter både lokalt og fra avstand.

Til produktlisten
Enkanals elektronisk automatsikring PTCB lasket med rekkeklemmer CLIPLINE complete

Automatsikringen PTCB kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete. Du benytter standard rekkeklemmer og tilbehør fra CLIPLINE complete-systemet og trenger ingen nye materialer. Det gir deg dermed en ideell beskyttelsesmodul som supplement til eksisterende anvendelser, både raskt og ukomplisert.

Oversikt over enkanals elektronisk automatsikring PTCB med angivelse av byggbredde på 6 mm

Med PTCB kan potensialfordeling og komponentbeskyttelse forenes både raskt og plassbesparende. På kun 6 mm byggbredde beskytter PTCB pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. Sammenlignet med standard sikringsautomater sparer du slik opptil 70 % plass. For deg betyr det følgende: Pålitelig beskyttelse selv der plassen er begrenset.

PTCB-automatsikring stilles inn via LED-knappen ved hjelp av en skrutrekker

Med innstillbare strømverdier fra 0,1 til 0,63 A eller 1 til 8 A blir du i stand til å håndtere mange forskjellige typer anvendelser. Også under oppstarten kan forskjellige tilpasninger foretas. Du kan til enhver tid reagere på endringer i applikasjonen. I tillegg kan du redusere lagerføringen og logistikkostnadene: Med den fleksible automatsikringen PTCB for forskjellige bruksområder.

Utløst automatsikring kobles inn igjen på enheten

Du er alltid oppdatert – det være seg på stedet eller på avstand. PTCB eFuse signaliserer aktuell driftsstatus, og kan tilbakestilles til enhver tid. Det gjør det enklere å gjenkjenne og lokalisere feil helt nøyaktig. Sammenlignet med vanlige sikringer, er reaksjonstidene kortere, og omstendelige servicetiltak reduseres.

Startside PTCB-veiledning

Bli kjent med virkemåten til de enkanals vernebryterne for 1 til 8 A i den detaljerte veiledningen.

Start PTCB-veiledning
Referanserapport
Pålitelig vannforsyning

Se hvordan EW Wasser GmbH, som sørger for vannforsyning og håndterer avløpsvann, drar nytte av de elektroniske automatsikringene PTCB eFuse i sine applikasjoner.

Få innblikk
Vannkraner

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM

Aldri har det vært enklere å stille inn en automatsikring. Med den integrerte assistenten for nominell strøm velger du lekende lett best egnet strøm for tilkoblede forbrukere. Det gjør innstillingen rask, praktisk og enkel.

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM i variant med 4 og 8 kanaler
Innstilling av en CBM via assistent for nominell strøm ved å dreie et potensiometer ved hjelp av skrutrekker
Spenningsbegrensende visning av strømbegrensningen
Automatsikring CBM stilles inn via integrert dreiebryter ved hjelp av skrutrekker
Startside CBM-veiledning
Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM i variant med 4 og 8 kanaler

  • Enkel innstilling takket være assistent for nominell strøm
  • Aktiv strømbegrensning for bedre utnyttelse av forankoblet strømforsyning
  • Trinnvis innstillbar pr. kanal: fra 0,5 til 10 A

Til produktlisten
Innstilling av en CBM via assistent for nominell strøm ved å dreie et potensiometer ved hjelp av skrutrekker

Assistenten for nominell strøm gjør innstillingen av CBM mer enn bare enkel. Den gjør det også mulig å foreta tilpasning etter forbrukerstrøm, og det helt optimalt. Du bare vrir på dreiebryterne til optimal strøm foreligger. Optimal innstilling vises via LED-en. Enklere får det ikke blitt å stille inn en ideell anleggsbeskyttelse.

Spenningsbegrensende visning av strømbegrensningen

Den aktive strømbegrensningen begrenser kortslutnings- og overlaststrøm til en verdi på halvannen til to ganger nominell strøm. Det beskytter strømforsyningen mot for høy strøm og forhindrer fall i utgangsspenningen på strømforsyningen. Lengre ledninger mellom strømforsyning og forbruker er i tillegg mulig uten at utkoblingsegenskapene påvirkes negativt.

I tillegg overvåkes strømmen i anlegget permanent. CBM skiller mellom under- og overspenning og øker dermed anleggstilgjengeligheten. Ved avvik i driftsspenningen kobles strømkretsene ut, og anlegget settes i en definert tilstand. Avviket signaliseres gjennom "DC OK"-LED og via fjernmeldekontakten.

Automatsikring CBM stilles inn via integrert dreiebryter ved hjelp av skrutrekker

CBM kan stilles inn i fine trinn med nominell strøm. Området for nominell strøm går fra 0,5 til 10 A. Slik tilpasser du kanalene individuelt etter sluttutstyret. Disse innstillingene foretar du for hver enkelt strømkrets. Hvis utnyttelsesgraden for en enkelt kanal ligger over 80 %, vil du motta en melding. Du vil da kunne reagere tidsnok og foreta innstillinger på automatsikringen, og dermed forebygge svikt.
På grunn av de fleksible innstillingsmulighetene kan én enhet brukes for de forskjellige forbrukerne. Det reduserer lagerkostnadene og opprettholder samtidig høy fleksibilitet ved planlegging av anlegget.

Startside CBM-veiledning

Gjør deg kjent med virkemåten til den flerkanals vernebryteren ved hjelp av den detaljerte veiledningen.

Start CBM-veiledning

Kompakte flerkanals elektroniske automatsikringer CBMC

Den elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine: Den kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter.
For deg betyr det følgende: Strøm stilles inn helt enkelt og fleksibelt, du sparer plass og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent.

Kompakte elektroniske automatsikringer CBMC kan stilles inn fra 1 til 4 A og fra 1 til 10 A
Automatsikring CBMC fra forsiden med målpiler for visning av byggbredden på bare 36 mm
Automatsikring CBMC stilles inn med finger via LED-knappen, uten bruk av verktøy
Vernebryter CBMC konfigureres individuelt på datamaskinen av en person
Firekanals automatsikring CBMC med IO-Link-kommunikasjonsgrensesnitt
Startside CBMC-veiledning
Kompakte elektroniske automatsikringer CBMC kan stilles inn fra 1 til 4 A og fra 1 til 10 A

  • Enkel utskiftning av utstyr uten at nye planer må legges, takket være kompakt konstruksjon og individuelle innstillingsmuligheter
  • Strømkretser stilles inn uten bruk av verktøy via enknappsbetjening på LED-tastene
  • Kan bestilles prefabrikkert – for utstyrsbeskyttelse som er nøyaktig tilpasset anlegget ditt
  • Intelligent styring og overvåking med IO-Link-teknologi

Til produktlisten
Automatsikring CBMC fra forsiden med målpiler for visning av byggbredden på bare 36 mm

Spar plass i automatikkskapet ved hjelp av CBMC, eller monter utstyr i eksisterende anlegg med minimalt arbeid. Takket være kombinasjonen av kompakt byggbredde og individuelle innstilingsmuligheter er det lekende lett å velge passende produkter, samtidig som du reduserer lagerutgiftene takket være kun én enhet.

Automatsikring CBMC stilles inn med finger via LED-knappen, uten bruk av verktøy

Enknappsbetjeningen gir meget enkel innstilling av de forskjellige strømkretsene. Slik kan automatsikringens kanaler tilpasses behovene, uten bruk av verktøy.
De multifunksjonelle knappene gir likevel ikke bare mulighet til å foreta programmering på automatsikringen. De registrerer også driftsstatusen til produktet og de tilkoblede enhetene, og visualiserer tilstanden i lyssøylefarger. De enkelte kanalene kan også kobles inn og ut via knappene.

Vernebryter CBMC konfigureres individuelt på datamaskinen av en person

Beskytt anlegget optimalt, og bestill automatsikringene allerede ferdig tilpasset etter behovene dine. Slik sparer du deg for programmeringstid, og kan implementere og sette produktet i drift direkte.

Når du bestiller, velger du hvilke forhåndsinnstillinger enheten skal ha når den leveres. Hver enkelt nominelle strøm velges individuelt. Du kan også bestemme om de forinnstilte verdiene skal kunne endres i ettertid, eller om de skal være permanente. Ved faste verdier er strømverdiene til og med påtrykket fronten til hver kanal. Dermed har du oversikt over automatsikringens innstillinger automatisk også når enheten er montert.
Bestill din personlige automatsikring i ønsket mengde, fra stykktall 1.

For at det i ettertid skal være så enkelt som mulig å oppgi bestillinger, finner du bestillingskoden på siden på samtlige enheter. Etterbestillinger forløper dermed helt smertefritt.

Til CBMC som kan konfigureres for 1-10 A
Firekanals automatsikring CBMC med IO-Link-kommunikasjonsgrensesnitt

IO-Link gir deg muligheten til å integrere automatsikringene komplett i prosessovervåkingen og -kontrolleren. Dermed er du fortløpende oppdatert om blant annet strøm og utnyttelsesgrad, og har oversikt over samtlige prosesser. I tillegg til tilgangsmuligheter globalt til enheten får du også tilgangssperre, som forhindrer lokale endringer på CBMC.

Til CBMC med IO-Link-kommunikasjonsgrensesnitt for 1 - 10 A
Startside CBMC-veiledning

Gjør deg kjent med virkemåten til den kompakte flerkanals vernebryteren ved hjelp av den detaljerte veiledningen.

Start CBMC-veiledning
Strømforsyning med integrert automatsikring i automasjonsskapet

Strømforsyning med integrert automatsikring

Strømforsyning med integrert automatsikring

Pålitelig forsyning og beskyttelse med bare ett apparat: TRIO POWER-strømforsyningene finnes i tillegg med en integrert flerkanals automatsikring.

De kompakte strømforsyningene reduserer installeringsarbeidet, plassbehovet i automasjonsskapet og materialkostnadene. Den intuitive manuelle betjeningen eller parametriseringen via IO-Link gir meget enkel idriftsetting. På grunn av prioritert lastmanagement med intelligent selvovervåking sørger 24 V-strømforsyningene for optimal anleggstilgjengelighet.