Tunnel

Tunnel

Løsninger fra en og samme produsent

Vi tilbyr teknikk for elektroteknisk tunnelinfrastruktur – pålitelig, tilgjengelig og økonomisk.

Tilbake til Veitrafikk

Kategorier

  • Intelligente LED-belysningsløsninger

    Operatører, planleggere og installasjonsbedrifter for lystekniske anlegg står foran utfordringen om å belyse tunnelene jevnt i henhold til gitte spesifikasjoner.

Sikkerhet og tilgjengelighet er de avgjørende størrelsene for tunnelinfrastruktur – på samme måte som økonomisk effektiv drift. Konstruksjoner i forbindelse med drifts- og sikkerhetsanlegg som blant annet belysnings-, ventilasjons-, nødanrops- og energiforsyningsanlegg må kommunisere friksjonsfritt med hverandre.

Gjennomgående drift i anleggene i tunnelen er et absolutt must. Med moderne, fremtidsrettet teknikk og produkter fra Phoenix Contact får du elektroteknisk infrastruktur fra en og samme produsent.

Dine fordeler

  • Fleksibel reaksjon på de ulike situasjonene i trafikken til forskjellige tider på døgnet.
  • Enkel installering og oppstart via plug-and-play
  • Effektivt vedlikehold takket være utvidet diagnostikkstatus og driftsruntime
  • Kompensasjon av aldrings- og smusstap takket være Constant Light Output

Fleksibel kabling

Lampe med kablingssystem  

Installasjonssystem for rask kabling

Det er en helt essensiell faktor at belysninger og nødstyresystemer i tunnelene fungerer pålitelig. Vedlikeholdsarbeid må derfor kunne utføres raskt og enkelt.

Ved hjelp av det fleksible og robuste QPD-installasjonssystemet med velkjent QUICKON-hurtigkoblingsteknikk fordeler du energi problemfritt også over lange strekninger. Sammen med muligheten for prefabrikkering sørger tilkoblingsprinsippet for tidseffektiv installering.

Effektiv belysning

LED-lampe med overspenningsbeskyttelse  

Effektiv tunnelbelysning på LED-basis

Med intelligent tilkoblingsektronikk implementerer du LED-baserte belysningsløsninger raskt i tunnelen.

Tunnelenes omgivelsesforhold registreres slik at belysningsnivået for den komplette tunnelen blir best mulig. Det genereres kun så mye lys som det er behov for til enhver tid. Det reduserer energiutgifter og øker LED-lampenes levetid. Integrert overspenningsbeskyttelse øker i tillegg belysningsanleggets tilgjengelighet.

Intelligent styring

Styresystemer til tunneler  

Skalerbar styreløsning for tunnelbelysningen

Tilpasningsdyktige og intelligente styresystemer i samsvar med kravene som stilles til trafikkinfrastruktur er et must ved tunnelutstyret.

Belysningskontrollere i samsvar med CIE88 med tilpasning til trafikkflyten danner en ytelsessterk og skalerbar løsning. Via forhåndsdefinerte komunikasjonsobjekter dannes en sømløs forbindelse til tunnelmanagement.

Behovstilpasset styring av tunnelbelysningen med effektiv energibruk

Tunnelbelysningsløsninger som ATS (Advanced Tunnel Solution) gir en energibesparende LED-basert tunnelbelysning.

I tillegg til avgjørende parametere som lystetthet kan blant annet også hastighet og
trafikktetthet implementeres. Sammen med det fleksible og robuste installasjonssystemet QPD sørger den forhåndsdefinerte automatikkskapløsningen ATS for en tidseffektiv installasjon og vedlikehold.

Topologi: Behovstilpasset styring av tunnelbelysning  

Styring av tunnelbelysning i henhold til trafikktettheten til enhver tid

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk