Radiosignalanvendelser i trafikkteknikken

Oversikt

Ytelsessterk trafikkinfrastruktur  

Ytelsessterk trafikkinfrastruktur

  • En ytelsessterk trafikkinfrastruktur er en nødvendig forutsetning for en positiv økonomisk utvikling.
  • Phoenix Contacts tilbyr moderne kommunikasjons- og automatiseringsløsninger, som er tilpasset hverandre, og som gjør at veier og vannveier får høy tilgjengelighetsgrad og god sikkerhet.
  • De overveiende lisensfrie radiosignalsystemene fra Phoenix Contact med integrert repeaterfunksjonalitet er spesielt godt egnet til oppbygning av linje- og meshstrukturer.

Anvendelse

Erasmus-broen i Rotterdam  

Bevegelige broer

Trafikkinfrastruktur (trafikkveier, ingeniørbyggverk, flyplasser, jernbanestasjoner, sluser eller havner) har ofte store avstander og hindringer, for eksempel når parkeringsstyresystemer skal forbindes med et kontrollrom. Visnings- og informasjonstavler på byggeplasser må ofte bare nettorganiseres midlertidig og uten at det krever mye arbeid.

Moderne kommunikasjonskonsepter som er tilpasset hverandre er enkle og raske å installere. Dessuten er de uunnværlige når det gjelder å sørge for pålitelig drift og høy systemtilgjengelighet.

Løsning

Phoenix Contact har i mange år vært kompetent leverandør av løsninger og produkter på området trafikkinfrastruktur. Alle grensesnitt, uansett om det gjelder enkle I/O-signaler, serielle data eller feltbussprotokoller, kan overføres flere kilometer enten kabelbundet eller trådløst.

Radiosignalsystemer fra Phoenix Contact gjør at mange utfordringer innen industriell kommunikasjonsinfrastruktur kan løses både enkelt og effektivt.

Radioline fra Phoenix Contact kan brukes til overføring av både I/O-signaler og serielle data. Radiosignalsystemet har mange bruksområder, og Trusted Wireless 2.0-radiosignalteknologien sørger for pålitelig overføring også i røffe industriomgivelser, uavhengig av protokolltype. Koble styringen din til serielt feltutstyr – helt enkelt ved hjelp av radiosignaler: Helt fra enkel punkt-til-punkt-overføring og til kraftige meshnettverk.

Slavene kobles til direkte via repeater-slave-mellomstasjoner. For å utvide radiosignalstrekningen eller for å integrere flere repeater-slaver kan du koble opptil 250 repeater-slaver etter hverandre. På repeater-slave-mellomstasjonene kan du også koble til serielt periferiutstyr. Hvis en forbindelse innenfor nettverket svikter, ledes informasjonen via andre nettverksknutepunkter (roaming). Nettverket holdes stabilt via selvorganisering og selvhelbredelse. Hver komponent har flere kommunikasjonsbaner.

Bruk som sammenkoblet nettverk (mesh)  

Bruk som sammenkoblet nettverk (mesh)

Dine fordeler

  • Fleksibilitet, enkel installering og kostnadsbesparelser sammenlignet med kabelbundne installasjoner
  • Håndtering av hindringer
  • Alternativ til sleperinger og kabelbunter som er følsomme for slitasje på mobile enheter
  • Reduksjon av vedlikeholdskostnader
  • Lisensfritt – ingen løpende utgifter

Mer informasjon

Her får du mer informasjon om våre Radioline-produkter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk