Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1000 V DC; antall strenger: 2; antall MPP-Trackers som støttes: 1; utstyr: DC-brannvesenbryter; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsinnføring: SUNCLIX; leveringsomfang: DC-pluggforbinder for tilkobling av generatortilkoblingsboks
Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg
For å beskytte solenergianlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning må generatortilkoblingsbokser benyttes. Våre generatortilkoblingsbokser, som er klare til installering og som kan kobles til umiddelbart, er pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren rett foran like- eller vekselspenningsinngangene. Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet.
Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1000 V DC; antall strenger: 2; antall MPP-Trackers som støttes: 2; utstyr: DC-brannvesenbryter; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsinnføring: Kabelnippel
Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1000 V DC; antall strenger: 2; antall MPP-Trackers som støttes: 1; utstyr: DC-brannvesenbryter; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsinnføring: Kabelnippel
Strengkombiboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 1x 6 strenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 1/2), sikringsholdere og kabelnipler for inn- og utgangssiden.
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 1x 3 strenger. Med overspenningsbeskyttelse og SUNCLIX DC-pluggforbinder for inn- og utgangssiden.
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 1x 1 streng. Med overspenningsbeskyttelse (type 1/2) og SUNCLIX-DC-pluggforbindere for inn- og utgangssiden (SUNCLIX-kontraplugg inngår i leveransen).
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 4x 2 strenger. Likt antall inn- og utgangsstrenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 1/2) og kabelnipler for inn- og utgangssiden. Tilkobling av MPP-Tracker fordelt på to hus.
Strengkombiboks, MPP-spenning: 1500 V DC, antall strenger: 24, funksjoner: DC-lastskillebryter, strengovervåking, overspenningsbeskyttelse (type 2), sikringsholder (DC +/-, sikringsinnsats kan velges), ledertverrsnitt DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikasjon: trådløs, husretning: stående, kabelinnføringstype: kabelnippel
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 3x 1 strenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 2) og SUNCLIX-DC-pluggforbindere for inn- og utgangssiden (SUNCLIX-kontraplugg inngår i leveransen).
Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1000 V DC; antall strenger: 1; antall MPP-Trackers som støttes: 3; utstyr: uten ekstrautstyr; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsinnføring: MC4-Evo 2; leveringsomfang: uten likestrømpluggforbinder for tilkobling av strengkombiboks
Allsidige løsninger for overspenningsbeskyttelse til solcelleprosjektene dine
Enten du installerer og driver et takmontert anlegg eller en stor solcellepark, tilbyr vi deg de riktige overspenningsbeskyttelsestiltakene. Her kan du finne ut alt om de spesifikke utfordringene og våre innovative produkter som beskytter systemene dine på en effektiv måte. Finn ut mer om din individuelle applikasjon og vårt bidrag til egnet overspenningsbeskyttelse:
Dine fordeler
- Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus (IP65)
- Rask installering og idriftsetting grunnet prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser
- Forenklet tilkobling av jordpotensiallederen grunnet rikelige tilkoblingsmuligheter i strengkombiboksen
- Utforming av kundetilpassede løsninger på kort tid
- Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX- eller push-in-tilkoblingsteknikk
- For samtlige solenergisett med SUNCLIX-tilkoblingsteknikk inngår nødvendige pluggforbindere allerede i leveransen
- Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard grunnet anvendelse av DIN EN 61439
Prefabrikkerte strengkombibokser gir pålitelig beskyttelse av takmonterte anlegg
Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg
Med sine forhåndsmonterte strengkombibokser tilbyr Phoenix Contact pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren direkte fra likespenningsinngangene.
Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet. Grunnet tilpasset ytelsesomfang kan nye varianter tilbys på kort tid.
Sikkerhet ved vedlikehold og farer
Brannvesen-nødutkobling og lastskillebrytere
Vi tilbyr både brannvesen-nødutkobling eller lastskillebrytere og overspenningsbeskyttelse i en og samme enhet. Solenergianlegget kan frakobles på avstand via en nødstoppbryter. Slik gir den optimal sikkerhet ved vedlikehold og farer.
Enkel kabling: Konfeksjonering av solcellepluggene uten spesialverktøy
Solcellepluggforbindere
For tilkoblingen av solenergistrengene utstyres generatortilkoblingsboksene enten med våre SUNCLIX-veggjennomføringer eller med kabelnipler på push-in-rekkeklemmer. SUNCLIX pluggforbindere fra Phoenix Contact samt push-in-rekkeklemmer forener fordelene ved enkel installering med en pålitelig og vedlikeholdsfri forbindelse.