Solarline-strengkombiboksene (GAK) benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. Strengkombiboksenes hovedoppgaver er å beskytte solcelleanlegget mot overspenning, ev. samle strenger og videreføre beskyttelses-potensialutjevningen til den lokale potensialutjevningen.
Ytterligere funksjoner er valgfrie og avhengig av utstyr.
Eksempler på valgfrie funksjoner er beskyttelse av strengene ved strengsikringer samt frikobling av strengene via DC-lastskillebryter eller DC-brannvesenbryter.
Strengkombiboksens fulle funksjonsomfang fremgår av artikkelbetegnelsen (se brukerinformasjon for strengkombiboksens bestillingskode, kan lastes ned i «Downloads»).
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1301
-
Generatortilkoblingsboks
1809692
Generatortilkoblingsboks; MPP-spenning: 1000 V DC; antall strenger: 2; antall MPP-Trackers som støttes: 1; utstyr: DC-brannvesenbryter; overspenningsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsinnføring: SUNCLIX; leveringsomfang: DC-pluggforbinder for tilkobling av generatortilkoblingsboks
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask installering og idriftsettelse
Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
Bruksorientert veiledning
Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager