Løsninger for baneteknikken

I 100 år har vi stått ved kundenes side som pålitelig partner for jernbaneindustrien. En kjøreledningsventil var første handelsprodukt allerede i 1923. Også i fremtiden står vi ved din side: Med smarte løsninger for baneteknikk, som åpner for sikker drift og digitalisering av baneinfrastrukturen.
ICE kjører gjennom en jernbanestasjon

Vårt Railway Competence Center Opplev produkter fra Phoenix Contact i reelle baneapplikasjoner

På bedriftsområdet til Phoenix Contact ble Railway Competence Center satt opp, som viser våre jernbanespesifikke produkter i en reell applikasjon. Det omfatter feltelementer innen baneinfrastruktur, som signal, sporveksel og hjulsensor. Styreoppgaver er gjengitt i koblingshuset, du kan dermed oppleve funksjonene på nært hold. Her kan du selv bli kjent med håndteringen av produkter fra Phoenix Contact, og snakke med våre fagfolk om baneindustriens utfordringer. Ved interesse er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Railway Guide
Retningslinje EN 45545 – Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer

Riktig bruk av normer og standarder danner selve grunnlaget for feilfri banedrift. En viktig standard er EN 45545, som regulerer brannbeskyttelsen i skinnegående kjøretøyer. For å gjøre denne jernbanerelevante standarden mer forståelig har vi utformet denne retningslinjen med hovedfokus "Elektroteknisk utstyr". Her får du vite bakgrunnen til EN 45545, EN 45545-2 og dennes spesifikasjoner til elektriske komponenter. Her får du viktig informasjon om brannbeskyttelsestekniske bekreftelser og analyse.

Last ned nå
Forsidebilde av retningslinjen til EN 45545 Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer med hovedfokus "Elektroteknisk utstyr"
Tordenvær ved jernbanestasjonen

Scheidt & Bachmann bruker CLIXTRAB til overspenningsbeskyttelse innen styrings- og sikkerhetsteknologi

Den reviderte DB-retningslinjen 819.0808 stiller høye krav til overspenningsbeskyttelseskonsepter i elektroniske og digitale stillverk. Signalanleggsprodusenten Scheidt & Bachmann bruker CLIXTRAB overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact til dette formålet.

For at vi ikke skulle miste tid ved alle de forskjellige elektriske koblings- og dekoblingsforløpene som foretas i forbindelse med testing og simulering, bestemte vi oss for push-in-innstikksteknikken fra Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein, Forskning og utvikling
Rudolf Mühlenbein fra Voestalpine Signaling

Forstyrrelsesspenning Grunnleggende kunnskap rundt baneteknikk

Med denne videoen ønsker vi å gi deg en grunnleggende innføring i baneteknikk. Finn ut mer om hvordan du beregner forstyrrelsesspenningen som induseres i kabler som legges ved siden av sporet. På den måten kan du vurdere konsekvensene for applikasjonen din og utlede tiltak for sikker og pålitelig jernbanedrift.