Overspenningsbeskyttelse for planovergangssystemer og stillverk De to selskapene Scheidt & Bachmann og Phoenix Contact har hatt et samarbeid i mange år. Scheidt & Bachmann har integrert produktserien CLIXTRAB i den nye generasjonen av planovergangssystemer.

Overspenningsbeskyttelse for jernbaneinfrastruktursystemer
Teknisk bidrag
Oppfyller pålitelig kravene til overspenningsvern fra DB Guideline 819.0808

Les vår tekniske artikkel fra magasinet TRÅD for å finne ut hvordan CLIXTRAB brukes i Scheidt & Bachmanns digitale stillverk og planoverganger:

Last ned teknisk artikkel
Personen klikker på PDF-knappen
Selskapslogo Scheidt & Bachmann

Partnerprofil Scheidt & Bachmann

  • Med over 150 års erfaring innen jernbanesignalteknologi er selskapet en av de mest fremgangsrike produsentene på dette feltet
  • Tysk familiebedrift i femte generasjon
  • 3.300 ansatte, 25 datterselskaper og partnere i mer enn 50 land
Påvirker spenningen på elektrifiserte linjer på grunn av returstrømmer i skinnen

Forstyrrelsesspenningen stiller spesielle krav til overspenningsbeskyttelsen til et LST-system

Utfordring

Den pågående digitale transformasjonen stopper ikke ved kontroll- og sikkerhetsteknologi (LST), og den vil nå et nytt nivå i årene som kommer. I en tid med transportrevolusjon for en klimavennlig, effektiv og ressursbesparende fremtid er det mer enn noen gang behov for moderne elektroniske og digitale LST-systemer.

Den reviderte DB-retningslinjen RIL 819.0808 stiller spesifikke krav til overspenningsvernkonsepter i elektroniske og digitale stillverk.

CLIXTRAB separasjonsmekanisme

Innblikk i VF-kretsen på CLIXTRAB

Vår løsning Rekkeklemmebasert overspenningsbeskyttelse for maksimal systemtilgjengelighet for LST

Selv med stadig hyppigere og kraftigere tordenvær må jernbanens infrastruktursystemer fungere pålitelig. ​

Bruk av overspenningsvernmoduler som krever lite vedlikehold og overvåkes sentralt, er en viktig komponent for å maksimere systemets tilgjengelighet. ​

Scheidt & Bachmann bruker nå CLIXTRAB overspenningsvern fra Phoenix Contact til dette formålet. I både BUES 2000 planovergangsteknologien og det elektroniske sikringsanlegget ZSB 2000 kobles de direkte inn i rekkeklemmene i kabelavslutningsrammen (KAG). Dette konseptet oppfyller DB-retningslinje 819.0808 og tilbyr samtidig en ekstremt plassbesparende løsning.

Lyn- og overspenningsbeskyttelse for baneinfrastrukturen

Lyn- og overspenningsbeskyttelse for baneinfrastrukturen

Mer informasjon om produkter i den sammenheng: