CLIXTRAB – kombinasjon av overspenningsbeskyttelse og rekkeklemmer
CLIXTRAB forbinder overspenningsbeskyttelse og rekkeklemmer YouTube

CLIXTRAB Beskyttelsesutstyr for signal- og datakabler

Produktserien CLIXTRAB er designet for beskyttelse av signaltekniske anlegg med økte sikkerhetstekniske krav. Den består av push‑in‑rekkeklemmer og tilhørende overspenningsbeskyttelsesplugg. Takket være det integrerte knivskillet og det standardiserte tilbehøret kan du med CLIXTRAB utføre mange forskjellige måle- og testoppgaver i anleggene og signalkablene dine. CLIXTRAB beskytter den ømfintlige stillverkselektronikken, uten at signalkretsene påvirkes utover det som er godkjent. Dermed imøtekommer den forutsetningen om å være egnet for bruk også i sikkerhetsrelevante anlegg. Med den ytelsessterke beskyttelseskoblingen, med integrert overlastbeskyttelse, gir CLIXTRAB optimal anleggstilgjengelighet. Ved overlast følger en lokal visning. I forbindelse med opphenting av status kan et fjernmeldesett benyttes, som sender ut en feilmelding via en potensialfri kontakt. CLIXTRAB imøtekommer internasjonale standarder og retningslinjer, f. eks. Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Overspenningsvern for energiforsyningen

Overspenningsvern for energiforsyningen

Høy tilgjengelighet i infrastrukturen krever ikke bare overspenningsvern for signal- og datakabler, men også beskyttelsesutstyr for energiforsyningen. Ved valg av overspenningsvern er det mange banespesifikke faktorer som må hensyntas. Forskjellige spenningsnivåer og frekvenser må hensyntas, ettersom forsyning kan komme fra det offentlige nettet, via banestrøm eller også via netterstatningsanlegg. Utover dette må også påvirkende spenning som følge av reversstrøm, hensyntas fagmessig korrekt.

ImpulseCheck og CHECKMASTER

Overvåke og teste lyn- og overspenningsbeskyttelse

ImpulseCheck holder oversikten over State of Health i alt beskyttelsesutstyr
ImpulseCheck muliggjør nøyaktig registrering av transiente forstyrrelser og dermed måling av beskyttelsesutstyrets helsetilstand. I den forbindelse monteres sensorer på berørte energi- eller jordingsledninger. For styre- og sikkerhetsteknikken er det viktig at sensorsystemet fungerer indirekte og dermed uten tilbakevirkninger. Det åpner også for installasjon i ettertid uten inngrep i ømfintlige systemer. Om nødvendig kan implementerte sensorer til enhver tid posisjoneres på nytt. Måledataene overføres til PROFICLOUD fra ImpulseCheck. På den måten kan brukere også aksessere og evaluere disse desentralt.

Testapparat for overspenningsvern
Nøyaktig diagnostikkinformasjon viser tidsnok om en lynbeskyttelsesmodul må skiftes ut. Den gir dermed forbedret anleggstilgjengelighet. I forbindelse med vedlikehold av anlegg kan du med vårt mobile testapparat CHECKMASTER kontrollere beskyttelsespluggene uten å bruke verktøy, og uten å påvirke signalkretsene. Samtlige testresultater ligger i et minne, og kan helt enkelt overføres til Office-programmer. Dermed er CHECKMASTER i samsvar med kravene fra operatører av baneinfrastruktur.