Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

High Power Charging – Megawatt-lading med CCS

Våre CCS-ladekabler med den nyeste HPC-teknologien tar ultrahurtig lading av elbiler og nyttekjøretøyer til et nytt nivå.
Moderne ladepark med HPC-ladestasjoner der flere elbiler, en elektrisk lastebil og en elektrisk buss lades

Teknologien for hurtigladestasjoner

High Power Charging (HPC) er en ladeteknologi som brukes i ultra-hurtigladestasjoner for elbiler. Samtidig er HPC for tiden den høyeste ytelsesklassen for likestrømslading med ladestrøm på 375 A eller mer. Lange ladetider hører nå fortiden til, ettersom batteriene i elbiler og elnyttekjøretøyer kan lades opp til en rekkevidde på flere hundre kilometer på bare noen få minutter. Ladingen på elektriske ladestasjoner og rasteplasser går nesten like raskt som å fylle drivstoff på en forbrenningsmotor.

CCS-ladekabel med væskekjøling for High Power Charging med opptil 1000 kW

CCS-ladekabel for opptil 1 000 kW High Power Charging med nytt kjølekonsept

Med andre generasjon av vår væskekjølte ladeplugg CHARX connect professional tar vi ultrahurtig HPC-lading til et nytt nivå. Takket være et nyutviklet kjølekonsept kan ladekablene nå overføre betydelig høyere ladeeffekter på opptil 1 MW i Boost Mode eller 800 kW kontinuerlig.

Med denne enorme kraften kan du lade mer enn bare elbiler på bare noen få minutter. For første gang er mange elektriske nyttekjøretøy, som med sine store batterier krever høy ladeeffekt for å oppnå akseptable ladetider, nå raskt klare til bruk igjen.

Oversikt over de viktigste egenskapene:

  • Ladestandard: CCS type 2
  • Ladestrøm med aktiv kjøling: 1 000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerlig
  • Ladestrøm med passiv kjøling: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerlig
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Kjølemedium vann/glykol
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Lekkasjedeteksjon via isolasjonsmonitor
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad: IP67

Dine fordeler i praksis Oppdag fordelene med vår nyeste HPC-generasjon

HPC-ladekabelen kobles til CCS-ladekontakten på en elbil
Person lader elbilen på en HPC-ladestasjon med ladeplugg fra CCS
Intern tilkobling av en nedkjølt ladekabel i en HPC-ladestasjon
Bytte ut kontaktflaten og kontaktene på en ladeplugg
Pålitelig lekkasjedeteksjon i ladepluggen til HPC
Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen
HPC-ladekabelen kobles til CCS-ladekontakten på en elbil

Takket være et optimalisert kjølekonsept føres det miljø- og vedlikeholdsvennlige kjølevæsken direkte gjennom strømkjernene og kjøler dermed kabelen og kontaktene spesielt effektivt. Dette muliggjør CCS-lading med opptil 1 000 kW i Boost Mode for første gang.

Person lader elbilen på en HPC-ladestasjon med ladeplugg fra CCS

Den nye ladepluggen HPC er 20 % lettere enn den første generasjonen og har forbedret ergonomi i gripeområdet. Kabelen er betydelig mer fleksibel på grunn av den nye designen. Resultatet er praktisk og enkel håndtering kombinert med økt ladeeffekt.

Intern tilkobling av en nedkjølt ladekabel i en HPC-ladestasjon

Andregenerasjons ladekabler leveres som standard med en prefabrikkert kabelende som passer til de fleste ladestasjoner. På forespørsel kan vi også hjelpe deg med tilpassede tilkoblingskonsepter for strøm, signaler og kjøling.

Bytte ut kontaktflaten og kontaktene på en ladeplugg

Kontaktrammen og alle kontaktene (DC+, DC-, PE, CP, PP) kan enkelt skiftes ut, enten i sin helhet eller enkeltvis, avhengig av slitasje. Uten å åpne huset og uten å tømme kjølevæsken. Dette muliggjør raskt, kostnadseffektivt og bærekraftig vedlikehold.

Pålitelig lekkasjedeteksjon i ladepluggen til HPC

En lekkasje av kjølevæske i ladepluggen oppdages av ladestasjonens isolasjonsovervåkning allerede før ladeprosessen begynner. Ettersom iso-guard er foreskrevet av standarder, krever denne sikkerhetsfunksjonen ingen ekstra elektronikk og medfører ingen ekstra kostnader.

Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen

Fireledermåleteknikken som er integrert i ladekabelen, gjør at effekttapet kan registreres, slik at energien som overføres til kjøretøyet kan bestemmes helt nøyaktig. Ladekablene fra HPC oppfyller derfor alle kravene til fakturering i henhold til måle- og verifikasjonsloven.

Hvordan fungerer den avkjølte CCS-ladekabelen?

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Ta en titt på andre generasjon avkjølt CCS ladeplugg i spesielt stor detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

En sammenligning av HPC-ytelsesklasser CHARX connect professional ladekabler er tilgjengelige i tre klasser

500 kW uten kjøling
700 kW kjølt
1000 kW kjølt
500 kW uten kjøling

700 kW kjølt

1000 kW kjølt

Ladestandarder CCS type 2 (NACS fra 4. kvartal 2025) CCS type 1, CCS type 2, GB/T ¹⁾ (NACS fra 1. kvartal 2026) CCS type 2
Ladestrøm i Boost Mode ²⁾ 500 A 700 A 1000 A
Kontinuerlig ladestrøm ³⁾ 375 A 500 A 800 A
Merkespenning 1000 V 1000 V 1000 V
Veggjennomføring (valgfri)
Skreddersydd tilkoblingskonsept på forespørsel
Plugghoderamme og DC-kontakter kan byttes ut ⁴⁾
PE-kontakt og signalkontakter kan byttes ut
Fireledermåleteknikk ⁵⁾
CAN-bussgrensesnitt
Vis produktliste Vis produktliste Se produktdetaljer

¹ For øyeblikket kun tilgjengelig i Kina.
² Mulig tidsspenn avhenger av kjølekapasitet, omgivelsestemperatur, ladepunktets frekvens, utformingen av kjøretøyladekontakten og andre driftsforhold.
i samsvar med standardiserte forskrifter og avhengig av kjølekapasitet.
⁴ Gjelder ikke for GB/T.
⁵ Gjelder ikke GB/T og CCS type 1.

HPC-systemet fra Phoenix Contact Flere produkter for din High-Power-Charging-anvendelse

Interaktivt bildekart: Produkter for din High Power Charging-applikasjon
HPC-ladekabel
CHARX connect professional ladekabler er tilgjengelige med og uten kjøling for ladeeffekter fra 500 til 1 000 kW og for ulike ladestandarder som CCS type 1, CCS type 2, GB/T og snart også NACS.
Gå til oversikt
HPC-kjøretøyladekontakter
Takket være kabeltverrsnittet på 120 mm² oppnår de HPC-kompatible CHARX connect universal kjøretøyladekontaktene ladeeffekter på 500 kW eller mer, avhengig av ulike driftsforhold.
Mer informasjon
HPC-kjøleenhet
Den passive kjøleenheten sørger for effektiv kjøling av CHARX connect professional HPC ladekabel. Ladekontrolleren kan regulere kjølekapasiteten via temperatursensorene i ladepluggen.
Se produktdetaljer
DC-effektelektronikk
Effektmodulene på 30 kW fra CHARX sørger for effektiv konvertering av vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm. Ved å koble til opptil 48 moduler kan du oppnå en samlet effekt på opptil 1 440 kW.
Mer informasjon
DC-ladekontrollere
De fritt programmerbare DC-ladestyringene CHARX control modular for montering på monteringsskinne og CHARX control integrated for 19" rackmontering utgjør intelligensen i moderne ladestasjoner for HPC.
Mer informasjon
DC-energimåler
EMpro DC-energimålerne, som er i samsvar med kalibreringsloven, muliggjør manipuleringssikker direkte måling i ytelsesklassene 200 kW og 650 kW, og er prekonfigurert for våre ladekontrollere for likestrøm.
Vis produktliste
Tilbehør til HPC-ladekabler
Nyttig tilbehør som reparasjonssett, kabelhåndtak og ladepluggholdere forenkler vedlikehold og håndtering av CHARX connect professional ladekabel.
Vis produktliste
Kjøretøyladekontroller
CHARX control ladekontroller håndterer kommunikasjonen på høyt nivå mellom ladestasjonen og kjøretøyet. Den styrer CCS-ladekontakten, LED-displayet, avbrytelsesknappen og HV-kontaktorene.
Mer informasjon
HPC ladekabel under oppvarmingstesten i laboratoriet

Utviklingen av HPC-teknologi Hvordan tysk ingeniørkunst revolusjonerte hurtiglading

Med den første ladekabelen fra HPC i 2018 satte vi en milepæl innen E-mobilitet ved å øke de tidligere mulige 200 kW for CCS-lading til 500 kW. En av de største utfordringene var å gjøre diameteren på ladekabelen og størrelsen og vekten på ladepluggen så håndterbar som mulig, samtidig som man på en sikker måte skulle forhindre farlig overoppheting. Dette har vi kun klart takket være effektiv væskekjøling og en gjennomtenkt kabeldesign. Vi ble til slutt anerkjent for denne avanserte teknologien - og i dag kan du se ladepluggen vår på nesten alle hurtigladestasjoner på motorveien.

I årene som fulgte, økte den økende elektrifiseringen av nyttekjøretøysektoren også kravene til ladeeffekt. Vi har også fått verdifulle tilbakemeldinger fra kundene våre om hva som er viktig for dem i en ladekabel. Slik ble den andre HPC-generasjonen skapt - enda kraftigere, mer robust og sikker. Våre utviklingsteam har optimalisert kjølekonseptet og kabelstrukturen ned til minste detalj for å sikre perfekt varmeavledning. Der andre produsenter bruker transformatorolje som kjølemedium, har vi av overbevisning holdt oss til den miljø- og vedlikeholdsvennlige vann-glykol-blandingen.

Den nye ladepluggen ble selvfølgelig også testet i vårt test- og godkjenningslaboratorium i henhold til de strenge kravene i IEC 62196 - når det gjelder oppvarming, skjærkraft, trekkraft, vekslende bøyning, vridning, overkjøring og mange andre disipliner. På noen områder kan den gjøre enda mer enn standarden krever, f.eks. IP-beskyttelse, der den tåler å bli senket ned i 1 meter vann.

Lastebilsjåfør lader elektrisk lastebil med ladeplugg fra MCS

Vil HPC gjøre MCS overflødig? Og når kommer Phoenix Contact med ladeplugger til MCS?

Med vår nye HPC-generasjon tilbyr vi for første gang en ladekabel som, takket være sin enestående ladeeffekt på opptil 1 MW, også er egnet for hurtiglading av mange nyttekjøretøy som busser og lastebiler, der det ellers ville vært nødvendig å konvertere til Megawatt Charging System (MCS), som fortsatt er under utvikling. Ved å holde seg til den etablerte CCS-standarden kan disse kjøretøyene på vei fortsette å dra nytte av den omfattende ladeinfrastrukturen for CCS.

Situasjonen er en annen når det gjelder tunge nyttekjøretøy som gruve- og anleggskjøretøy, som krever ladeeffekter på 1,5 til 3 MW med enda større batterier. Det er nettopp derfor bruken av MCS er uunnværlig.

Siden CharIN MCS-arbeidsgruppen ble grunnlagt i 2018, har vi arbeidet med å definere krav til utviklingen av MCS-ladestandarden og forventer å kunne tilby tilsvarende ladekabler og, på mellomlang sikt, MCS-inntak i den vanlige høye Phoenix Contact-kvaliteten i begynnelsen av 2026.

CCS-megawatt-ladeplugg i en praktisk test

En suksesshistorie fra 2016 til i dag High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: På Hannover Messe holder den amerikanske presidenten Barack Obama og forbundskansler Angela Merkel fremtidens hurtigladeteknikk i hendene. Dette er fortsatt prototypen på ladepluggen.
2016: På Hannover Messe holder den amerikanske presidenten Barack Obama og forbundskansler Angela Merkel fremtidens hurtigladeteknikk i hendene. Dette er fortsatt prototypen av ladepluggen.
2016 - 2018: I forskningsprosjektet FastCharge realiserer vi verdens første ladestasjon med 450 kW sammen med BMW, Porsche, Siemens og Allego. Vi demonstrerer dermed at ekte High Power Charging ikke bare er teknisk mulig, men også praktisk gjennomførbart.
2016 - 2018: I forskningsprosjektet FastCharge realiserer vi verdens første ladestasjon med 450 kW sammen med BMW, Porsche, Siemens og Allego. Vi demonstrerer dermed at ekte High Power Charging ikke bare er teknisk mulig, men også praktisk gjennomførbart.
2018: De første kjølte ladekablene i henhold til CCS Type 2-standarden leveres og installeres på hurtigladestasjoner i hele Europa. De kan overføre 500 kW permanent og sikkert. Og med dette revolusjonerer vi hurtigladeteknikken.
2018: De første kjølte ladekablene i henhold til CCS Type 2-standarden leveres og installeres på hurtigladestasjoner i hele Europa. De kan overføre 500 kW permanent og sikkert. Og med dette revolusjonerer vi hurtigladeteknikken.
2019: Vi får utmerkelsen Årets innovatør for vår avanserte HPC-teknologi. Dr. Wladimir Klitschko overrekker bedriftsprisen til daglig leder Michael Heinemann, prosjektleder Robert Ewendt og utvikler Dirk Moseke.
2019: Vi får utmerkelsen Årets innovatør for vår avanserte HPC-teknologi. Dr. Wladimir Klitschko overrekker bedriftsprisen til daglig leder Michael Heinemann, prosjektleder Robert Ewendt og utvikler Dirk Moseke.
2020: HPC-produktporteføljen utvides. Med markedslanseringen av CHARX contact effektelektronikk og andre komponenter utvikler Phoenix Contact seg i økende grad til å bli en totalleverandør av ladeinfrastruktur for likestrøm.
2020: HPC-produktporteføljen utvides. Med markedslanseringen av CHARX contact effektelektronikk og andre komponenter utvikler Phoenix Contact seg i økende grad til å bli en totalleverandør av ladeinfrastruktur for likestrøm.
2021: High Power Charging goes America! De avkjølte ladekablene er nå også tilgjengelige for det amerikanske markedet, naturligvis med godkjenning fra UL. Teknologien innvendig er den samme - det er bare plug-in-fronten som følger den amerikanske CCS Type 1-standarden.
2021: High Power Charging goes America! De avkjølte ladekablene er nå også tilgjengelige for det amerikanske markedet, naturligvis med godkjenning fra UL. Teknologien innvendig er den samme - det er bare plug-in-fronten som følger den amerikanske CCS Type 1-standarden.
2023: High Power Charging fungerer også ukjølet! I stedet for de mulige kjølte 500 kW kan 375 kW overføres permanent og sikkert uten væskekjøling og takket være et økt ledertverrsnitt, noe som er tilstrekkelig for mange bruksområder.
2023: High Power Charging fungerer også ukjølet! I stedet for de mulige kjølte 500 kW kan 375 kW overføres permanent og sikkert uten væskekjøling og takket være et økt ledertverrsnitt, noe som er tilstrekkelig for mange bruksområder.
2024: En elektrisk buss fra den sveitsiske produsenten Hess består den ultimate HPC-ladetesten. Den lades fra 30 % til 80 % på bare 30 minutter ved hjelp av den nedkjølte ladepluggen CCS med 500 A eller 350 kW, selv under sommerforhold.
2024: En elektrisk buss fra den sveitsiske produsenten Hess består den ultimate HPC-ladetesten. Den lades fra 30 % til 80 % på bare 30 minutter ved hjelp av den nedkjølte ladepluggen CCS med 500 A eller 350 kW, selv under sommerforhold.
2025: High Power Charging er omdefinert med andre generasjon avkjølte ladekabler. Det forbedrede kjølekonseptet muliggjør ladeeffekter på opptil 1 000 kW. Dette gjør CCS-basert HPC-lading attraktivt også for nyttekjøretøy.
2025: High Power Charging er omdefinert med andre generasjon avkjølte ladekabler. Det forbedrede kjølekonseptet muliggjør ladeeffekter på opptil 1 000 kW. Dette gjør CCS-basert HPC-lading attraktivt også for nyttekjøretøy.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.
Setet til Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner

Siden grunnleggelsen i 2013 har Phoenix Contact E-Mobility vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med mer enn 800 ansatte over hele verden og 25 produksjonslinjer som dekker 33 200 m², tilbyr selskapet over 500 produkter for å sette opp en nettverksbasert ladeinfrastruktur og for elektrifisering av alle typer kjøretøyer. Med IATF-sertifiseringen oppfyller selskapet de høye kravene som stilles i bilindustrien.