Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Pålitelig skille

Klemme med feste  

Enkelt feste

Måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact gir deg følgende fordeler:

  • Pålitelig etablering av forbindelsen og feste av skillebrytere i respektiv koblingstilstand
  • Påtrykte koblingssymboler sørger for god oversikt
  • Utilsiktet kobling forhindres med koblingssperre
  • Samtidig betjening av to eller tre brytere via en forbindelsestapp
Tilbake oppover

Sikker kortslutning

Klemme med pluggbar lask  

Pluggbare koblingslasker

Med de pluggbare laskene kortslutter du strømtransformatoren både raskt og praktisk.

Laskene kan plasseres og festes på begge sider i laskebrønnen.

Tilbake oppover

Fleksibel tilkobling

Koblingsskjema, klemme med tilbehør  

Måletrafoskillerekkeklemme med strømtransformator

Den nyeste generasjonen måletrafoskillerekkeklemmer med skrutilkobling gir deg betydelige fordeler:

  • Kompakt byggform
  • Enkel betjening
  • Seks funksjonssjakter
  • God oversikt
  • Stort og fleksibelt tilbehør
  • Gjennomgangsrekkeklemmer med samme profil
Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00