Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Pålitelig skille

Klemme med feste  

Enkelt feste

Måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact gir deg følgende fordeler:

  • Pålitelig etablering av forbindelsen og feste av skillebrytere i respektiv koblingstilstand
  • Påtrykte koblingssymboler sørger for god oversikt
  • Utilsiktet kobling forhindres med koblingssperre
  • Samtidig betjening av to eller tre brytere via en forbindelsestapp

 

Sikker kortslutning

Klemme med pluggbar koblingslask  

Pluggbare koblingslasker

Med de pluggbare koblingslaskene kortslutter du strømtransformatoren både raskt og praktisk.

Koblingslaskene kan plasseres og festes på begge sider i laskebrønnen.

Fleksibel tilkobling

Koblingsskjema, klemme med tilbehør  

Koblingsskjema, klemme med tilbehør

Den nyeste generasjonen måletrafoskillerekkeklemmer med skrutilkobling gir deg betydelige fordeler:

  • Kompakt byggform
  • Enkel betjening
  • Seks funksjonssjakter
  • God oversikt
  • Stort og fleksibelt tilbehør
  • Gjennomgangsrekkeklemmer med samme profil

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00