Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Kvalitetskontroller Kvaliteten til våre produkter har absolutt førsteprioritet. Den kontrolleres ikke bare i etterkant på det ferdige produktet, den genereres også ansvarsbevisst i hvert trinn i produksjonen og logistikken vår. For å sikre at produktene våre kan tas i bruk i alle relevante bransjer gjennomgår disse produktene et høyt antall spesifikke testmetoder. I tillegg til standard testmetoder etter IEC 60947-7-1/-2/-3 gjennomgår produktene våre også spesifikke kvalitetstester, som gjør at de kvalifiseres etter mange forskjellige godkjennelser.

Person i laboratoriet med en lederuttrekkstest på en skrumodul
Mann på laboratorium ved laboratorietest

Laboratorietest

Grunnleggende informasjon Grunnleggende informasjon om kvalitetskontroller

Grunnleggende informasjon om kvalitetskontroller
For at kvaliteten i produktene våre prinsipielt skal kunne sikres, legger vi hos Phoenix Contact meget stor vekt på kvalitet på samtlige produksjonsområder. En særdeles viktig faktor for kvalitetssikring er laboratoriene våre, som følger produktene gjennom hele produksjonsprosessen. Av denne grunn står laboratoriene våre alltid i fokus ved den fortløpende optimaliseringen, og har mange forskjellige akkrediteringer, for eksempel akkreditering CE og UL.

Lederuttrekkstest på en skrumodul i laboratoriet

Lederuttrekkstest (IEC 60947-7-1/-2) på en rekkeklemme

Mekaniske tester Tester for de mekaniske egenskapene til en rekkeklemme

Tester for produktenes mekaniske egenskaper
Med de mekaniske kvalitetskontrollene testes i første linje klemlegemene og isolasjonshusene. Testene fokuserer på produktenes bestandighet med hensyn til forskjellige påvirkninger som vibrasjon, lederbevegelse og lederuttrekk eller mekanisk fasthet. Ved hjelp av disse kvalitetskontrollene kan vi sikre meget høye kvalitetsstandarder ved de mekaniske egenskapene.

Eksempler på mekaniske kontroller:

  • Tilkoblingskapasitet
  • Bøyetest
  • Lederuttrekkstest
  • Mekanisk fasthet
  • Temperaturstøttest
Kvalitetskontroll med hensyn til korttidsstrømsikkerhet i en skrumodul ved elektrisk test

Test av rekkeklemme for korttidsstrømsikkerhet (IEC 60947-7-1/-2)

Elektriske tester

Elektriske tester
Kvalitetskontroller rundt produktenes strømflyt
De elektriske kvalitetskontrollene refererer til strømflyt i produktene. Her imiteres forskjellige scenarier der f.eks. rekkeklemmer kontrolleres med hensyn til kortslutninger eller varmeutvikling.
For å sikre tilstrekkelig elektrisk isolering kontrolleres rekkeklemmene også med hensyn til krypavstander og isolerende egenskaper. For at effektiviteten i de enkelte produktene skal være gitt, kontrolleres de også med hensyn til spenningsfall. Eksempler på elektriske tester:

  • Oppvarmingstest
  • Isolasjonstest
  • Luft- og krypavstander
  • Spenningsfalltest
  • Støtspenningstest
Glødetrådtest på en rekkeklemme under materialtest

Glødetrådtest (IEC 60695-2-11) på en rekkeklemme

Materialtester Kontroller for produktenes materialegenskaper

Kontroller for produktenes materialegenskaper
Ved materialtester kontrolleres produktene med tanke på materialforandringer. Ved materialtestene ligger fokuset på lengre belastningstester i form av konstant høyere temperaturer, krypveidannelse som følge av fuktighet og smuss samt simulert materialaldring.
Eksempler på materialtester:

  • Aldringstest
  • Brennbarhetsklassifisering
  • Isolasjonsmaterialets egenskaper
  • Korrosjonstest
  • Nåleflammetest
Kompetanse innen tilkoblingsteknikk - CLIPLINE quality
Brosjyre

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gjennomgår forskjellige kontroller som strekker seg ut over standarden for vanlige rekkeklemmer. På grunn av respektive konstruktive tiltak og bruk av materialer i høy kvalitet, overgår rekkeklemmene i stor grad kravene som stilles i standardene.

Last ned gratis nå!
Kvalitetskontroll på et laboratorium med produkt og overvåking av resultatene