Bruksområder for FIX-blokksystemet Finn ut mer om mulige bruksområder for FIX-blokksystemet. Takket være den kompakte designen til de tilkoblingsklare FIX-blokkene kan fordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene raskt og enkelt integreres i store automasjonsskap og små fordelerbokser. De ulike monteringstypene muliggjør også direkte installasjon i ulike apparater.

FIX-blokksystem i bygningsinstallasjonen

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker
  • Store plassbesparelser takket være minimert størrelse og ulike ledertilkoblingsretninger
  • Forskjellige monteringsadaptere samt spesielle klebevarianter gir fleksibel montering
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
  • Standardisert tilbehør – blokkene kan utvides, testes og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret
Oversikt over FIX-blokksystemet, inkludert FIX-monteringsadapter

FIX-blokksystem

FIX-blokksystemet

FIX-blokksystemet består av tilkoblingsklare fordelerblokker og utstyrsklemmer, som er tilgjengelige i ulike tverrsnitt, poltall og farger. Blokkene kan brukes umiddelbart og kan monteres på en rekke forskjellige måter takket være ulike monteringsadaptere. Blokkene kan også kombineres etter behov for å skape skreddersydde tilkoblingsløsninger takket være den integrerte spor-fjær-forbindelsen. Fordelerblokkene og utstyrsklemmene gir fleksibel og oversiktlig kabling der plassen er begrenset.

FIX-fordelerblokker for KNX-installasjonen

FIX-fordelerblokker for KNX-installasjonen

FIX-blokksystemet for KNX-installasjoner

KNX er en spesiell feltbuss for bygningsautomatisering som gjør det mulig å automatisk styre ulike funksjoner som belysning, alarm eller klimakontroll i bygninger. For å gjøre kabling av disse systemene rask og enkel tilbyr FIX-blokksystemet prekonfigurerte FIX-KNX-løsninger. For å gjøre det enklere å tilordne lederfargene i installasjonsfordelerne er blokkene merket med KNX-standardfargene. Dette gjør at du kan kable hoved- og reserveledninger samt strømforsyningen til KNX-bussystemet på en effektiv og plassbesparende måte.

  • Rød: Positiv busspenning (+)
  • Svart: Negativ busspenning (-)
  • Gul: Dataledning (A)
  • Hvit: Dataledning (B)
FIX-utstyrsklemmeblokk med tilkoblede ledere

FIX-utstyrsklemmeblokk med tilkoblede ledere

Utstyrsklemmeblokker

FIX-utstyrsklemmeblokkene har en rekke fordeler i forhold til standard krone- og boksrekkeklemmer.

  • Optimalisert håndtering: Verktøyfri installasjon takket være push-in Technology
  • Tydelig kabling: Et bredt utvalg av farger og individuelle merkemuligheter muliggjør intuitiv tilordning av blokk og leder
  • Bedre kontaktkvalitet: Fjærkrafttilkoblingen sikrer en mer pålitelig og holdbar elektrisk kontakt.
  • Fleksibel bruk: Ulike monteringsalternativer som monteringsskinnemontering, skrumontering, selvklebende montering eller festetappmontering

Alt i alt er utstyrsklemmeblokker et mer moderne og bedre alternativ til kroneklemmer.

FIX-blokksystemet i bygningsinstallasjonen FIX-blokkene egner seg for ulike bruksområder i bygningsinstallasjoner.

Interaktiv Image Map: FIX-blokksystemet i bygningsinstallasjonen
Varmepumper
Varmepumper er en integrert del av planleggingsprosessen i mange byggeprosjekter. Varmepumper er imidlertid vanligvis ikke et estetisk tilskudd som forbedrer bygningens utseende. Derfor er varmepumper designet for å være så kompakte som mulig, der den tilgjengelige plassen utnyttes mest mulig effektivt. Dette betyr imidlertid at det er svært begrenset med plass for strømfordeling. For å motvirke dette problemet bruker flere produsenter FIX-fordeler- og utstyrsklemmeblokker.
Motortilkobling for elektriske rullegardiner
Elektriske rullegardiner er i dag standard i nye bygninger, og de blir også i økende grad ettermontert i eldre bygninger. Motoren er ofte koblet direkte til bryteren eller kontrolleren. FIX-blokkene, derimot, gir en plassbesparende, men oversiktlig og servicevennlig tilkobling av drivmotoren. Takket være de mange ulike monteringsalternativene kan FIX-blokkene monteres i optimal posisjon i rullegardinboksen.
Motortilkobling for elektriske rullegardiner
Ladestasjon
FIX-blokksystemet er egnet for bruk i ladestasjoner. Her kan FIX-blokkene for eksempel brukes i inngangspartiet for strømfordeling fra hovedledningen til de interne komponentene. FIX-blokkene kan også brukes til mellomdistribusjon mellom styreenheten og displayenheten eller i utgangsområdet for sensortilkoblingen i ladepluggen.
Ladestasjon
Varmekretsfordeler
FIX-blokksystemet er ideelt for kabling av varmekretsfordelere. Takket være den kompakte byggeformen og de fleksible monteringsalternativene kan den installeres i nesten alle varmekretsfordelere. Fordelerblokkene i grått, blått og grønngult kan brukes til kabling av strømforsyningen (L/N/PE). Utstyrsklemmeblokkene eller enkeltskiver muliggjør en oversiktlig gjennomføringsforbindelse for styrekablene mellom termostaten og varmekretsventilen. Tilkoblingspunktene kan, avhengig av hva du velger, skilles fra hverandre med farge eller ved hjelp av en merking. Hvis termostater skal styre flere varmekretser parallelt, kan styrekablene også kobles til i FIX-fordelerblokker.
Varmekretsfordeler
Fordelerboks
FIX-blokksystemet er også egnet for bruk i underfordelinger. Spesielt fordelerblokkene gir en rask og enkel mulighet til å samle og distribuere potensial takket være den integrerte laskingen.
Fordelerboks
Koblingsbokser
Utstyrsklemmeblokkene og fordelerblokkene kan også brukes i større fordelerbokser. Her kan FIX-utstyrsklemmeblokkene eller fordelerblokker brukes til oversiktlig tilkobling av for eksempel belysningssystemer, overvåkingssystemer eller andre sluttbrukere. Avhengig av fordelerboksen kan man velge FIX-blokker med tilkobling på siden eller i fronten.
Koblingsbokser

FIX-blokksystemet i røffe arbeidsmiljøer FIX-fordelerblokkene er også egnet for bruk i områder der smuss og støv er en del av de daglige miljøforholdene.

Interaktiv Image Map: FIX-blokksystemet i røffe arbeidsmiljøer
Batteridrevet byggeutstyr
Kroneklemmer brukes som tilkoblingspunkter i et høyt antall enheter, f.eks. høytrykksvaskere og batteridrevne vibrasjonsplater. På grunn av vibrasjonene kan de enkle skruforbindelsene løsne over tid, noe som fører til gjentatte havarier og reparasjonsarbeid. For å motvirke dette problemet bruker noen produsenter utstyrsklemmeblokker fra FIX-blokksystemet.
Kraner og annet løfteutstyr
Fordelerblokker eller utstyrsklemmeblokker fra FIX-blokksystemet kan også brukes i løfteutstyr som kraner eller løfteplattformer. For å fordele hovedstrømforsyningen til de ulike motorene installeres fordelerblokkene i for eksempel kontrollpanelene eller kontrollboksene. Utstyrsklemmeblokker kan også brukes til å koble sensorenes styrekabler til styreenhetene. Dette sikrer pålitelig kommunikasjon og styring.
Kraner og annet løfteutstyr
Gravemaskiner og lastere
Fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker fra FIX-blokksystemet kan også brukes i gravemaskiner og lastere. Komponentene er utviklet for å gjøre elektriske tilkoblinger sikre og effektive, noe som er ekstremt viktig i anleggsmaskiner. I likhet med løfteutstyret fordeler FIX-blokkene elektrisk energi eller signaler fra en hovedkilde til flere forgreninger. Dette er viktig for å forsyne ulike deler av maskinen med strøm, for eksempel motorer, sensorer og kontrollere. Særlig ved gravemaskiner er det viktig å kunne styre ulike hydraulikkmotorer og sensorer. FIX-blokkene muliggjør også distribusjon av strøm til kjøretøyets elektriske systemer, f.eks. tenning eller belysning.
Gravemaskiner og lastere
Trommelblander
FIX-blokksystemet kan også være en komponent i trommelblandere. Utstyrsklemmeblokkene gjør det mulig å koble til momentmotoren raskt, kompakt og helt enkelt. Takket være den høye graden av fleksibilitet under installasjonen og de ulike tilkoblingsretningene kan styreenheten utformes så kompakt som mulig. Integreringen av blokkene forenkler også vedlikehold og eventuell utskifting av en av komponentene.
Motoriserte enheter og verktøy
Fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker fra FIX-blokksystemet egner seg både for tilkobling av elektriske motorer og bensin- og dieselmotorer. For elektriske motorer kan FIX-blokkene installeres i kontrollpanelet for å fordele hovedstrømforsyningen til de ulike motorene. Utstyrsklemmeblokkene kan brukes til å koble styrekablene fra motorene til styreenhetene. Med bensin- eller dieselmotorer kan fordelerblokkene brukes til å distribuere den elektriske energien fra batteriet til ulike elektriske systemer i kjøretøyet, for eksempel tenning, belysning og sensorer. På samme måte som med de elektriske motorene kan utstyrsklemmeblokkene koble styrekablene fra sensorene til styreenhetene, noe som muliggjør nøyaktig styring og overvåking av motorfunksjonene.

FIX-blokksystemet innen medisinteknikk FIX-blokksystemet er så pålitelig og stabilt på lang sikt at systemet til og med kan brukes i medisinske applikasjoner helt problemfritt.

Interaktiv Image Map: FIX-blokksystemet innen medisinteknikk
Utstyr for bildediagnostikk (røntgen, ultralyd, CT, MR)
Fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker i FIX-blokksystemet er også egnet for tilkobling av enheter for bildediagnostikk. De er svært kompakte, vedlikeholdsfrie og ekstremt fleksible. Blokkene kan for eksempel forsyne de ulike sensorene og detektorene i en MRI-enhet (magnetresonanstomografi) med strøm og sørge for pålitelig kommunikasjon og styring.
Utstyr for bildediagnostikk (røntgen, ultralyd, CT, MR)
Operasjonsbord og sykehussenger
FIX-blokksystemet brukes også i sykehussenger og operasjonsbord. I sykehussenger gir sengens justerbarhet bedre pasientbehandling ved å bidra til komfort og smertebehandling, bedre bevegelighet, optimalisere respirasjonsfunksjonen og sirkulasjonen og bidra til å forebygge trykksår. Siden sengene fortsatt må være kompakte og mobile, er FIX-blokksystemet helt ideelt. Takket være moduloppbyggingen kan FIX-blokkene konfigureres nøyaktig i henhold til ønsket poltall, noe som muliggjør enkel og kompakt kabling. I tillegg gir de ulike monteringsalternativene for blokkene mulighet for fleksibel installasjon tilnærmet overalt.
Respiratorer og dialysemaskiner
FIX-blokkene i FIX-blokksystemet har en rekke fordeler som gjør dem velegnet til bruk i mobile respirator- og dialysemaskiner. Pålitelighet er førsteprioritet her, siden dette er livsviktige enheter. FIX-blokksystemet imponerer med sin overholdelse av ulike standarder og kvalitetstester, noe som sikrer FIX-blokkenes høye pålitelighet. En annen fordel er den enkle håndteringen og det enkle vedlikeholdet. Kompakte enheter kan integreres bedre i hverdagen og stues bort i for eksempel pasienttransportere. FIX-blokkenes polnøyaktige oppbygging og oversiktlige kabling bidrar ikke bare til en slank design, men også til vedlikeholdsvennlighet.
Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning. Med konfiguratoren kan det settes sammen individuelt tilpassede løsninger med fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene, enkelt og lettforståelig, i forskjellige farger.

Bruk de kompakte blokkene for plassbesparende kabling
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

De tilkoblingsklare fordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene muliggjør rask og plassbesparende kabling. Takket være de allsidige monteringsadapterne kan de bruksklare FIX-blokkene integreres i nesten alle applikasjoner.

Til brosjyren
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker